Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
C3-M6X20-B-5P
Teilenummer
|
---|
C3-M6X20-B-5P |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø | Montageabschnitt, Länge L (mm) | Werkstoff Grundkörper | Montageabschnitt, Material | Montageabschnitt, Oberflächenbehandlung | Grundkörper, Außen-Ø D (Ø) | Grundkörper, Höhe t (mm) | Oberflächenbehandlung Grundkorpus, Details | Verkaufseinheit | Farbe | JAN-Code | Bestellnummer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.75 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | - | M6 | 20 | ASA | [Stahl] Stahl | Chromatiert (III-wertig) | 32 | 17 | - | Geringe Menge (können erworben werden) | Blau | 3703006209343 | 363-2431 |
Loading...
Grundkörper, Ausführung | T-Form | Montageabschnitt, Ausführung | Mit Außengewinde | Seite maschinell bearbeitet | NA |
---|---|---|---|---|---|
T-Form, Ausführung | Stab | Zusätzliche Funktionen | NA | Gewinde, Endenbearbeitung | NA |
Grundkörper, Oberflächenbehandlung | NA |
Sie befinden sich auf der Seite für Flügelgriffe mit Außengewinde / CNB-B, die Teilenummer ist C3-M6X20-B-5P.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer C3-M6X20-B-5P.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Montageabschnitt, Material
Oberflächenbehandlung Grundkorpus, Details
Ausführung
Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø
Montageabschnitt, Länge L(mm)
Werkstoff Grundkörper
Montageabschnitt, Oberflächenbehandlung
Grundkörper, Außen-Ø D(Ø)
Grundkörper, Höhe t(mm)
Verkaufseinheit
Farbe
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
C1-M4X20-B-5P |
C1-M4X20-R-5P |
C1-M4X20-W-5P |
C3-M6X20-R-5P |
C3-M6X20-W-5P |
CNB-B-4X10 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø | Montageabschnitt, Länge L (mm) | Werkstoff Grundkörper | Montageabschnitt, Material | Montageabschnitt, Oberflächenbehandlung | Grundkörper, Außen-Ø D (Ø) | Grundkörper, Höhe t (mm) | Oberflächenbehandlung Grundkorpus, Details | Verkaufseinheit | Farbe | JAN-Code | Bestellnummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.34 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | - | M4 | 20 | ASA | [Stahl] Stahl | Chromatiert (III-wertig) | 24 | 10 | - | Geringe Menge (können erworben werden) | Blau | 3701004209341 | 363-2270 | ||
4.34 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | - | M4 | 20 | ASA | [Stahl] Stahl | Chromatiert (III-wertig) | 24 | 10 | - | Geringe Menge (können erworben werden) | Rot | 3701004209327 | 363-2296 | ||
4.34 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 11 Arbeitstage | - | M4 | 20 | ASA | [Stahl] Stahl | Chromatiert (III-wertig) | 24 | 10 | - | Geringe Menge (können erworben werden) | Weiß | 3701004209303 | 363-2300 | ||
6.75 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 9 Arbeitstage | - | M6 | 20 | ASA | [Stahl] Stahl | Chromatiert (III-wertig) | 32 | 17 | - | Geringe Menge (können erworben werden) | Rot | 3703006209329 | 363-2458 | ||
6.75 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | - | M6 | 20 | ASA | [Stahl] Stahl | Chromatiert (III-wertig) | 32 | 17 | - | Geringe Menge (können erworben werden) | Weiß | 3703006209305 | 363-2466 | ||
53.73 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | M4 | 10 | [Stahl] Eisen | [Stahl] Eisen | NA | - | - | NA | Schachtel/Paket | - | - | - |