Hersteller-Teilenummer: GV-12
Marke: IWATA DENKO
Preis: 1.79 €
Lieferzeit: 7 Arbeitstage
Nenngröße: 12
Verkaufseinheit: Geringe Mengen erhältlich
Nenngröße Welle/Wellenbohrung/Nut (Referenz): 12 mm
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
GV-12
Teilenummer
|
---|
GV-12 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Nenngröße | Verkaufseinheit | Nenngröße Welle/Wellenbohrung/Nut (Referenz) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.79 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 12 | Geringe Mengen erhältlich | 12 |
Loading...
Ausführung | Schubrichtung Montage (für Welle) | Modell | Ring Ausführung GV (für Welle) | Werkstoff | Eisen |
---|---|---|---|---|---|
Mit Sicherungsringnut | Äußerer Ringanschlag | Ausführung mit Befestigungsmethode | Standard | Artikelausführung | Sicherungsring |
Sie befinden sich auf der Seite für Sicherungsringe für Wellen / GV / Stahl, die Teilenummer ist GV-12.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer GV-12.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Nenngröße
Verkaufseinheit
Nenngröße Welle/Wellenbohrung/Nut (Referenz)(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
GV-13 |
GV-14 |
GV-15 |
GV-16 |
GV-18 |
GV-20 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Nenngröße | Verkaufseinheit | Nenngröße Welle/Wellenbohrung/Nut (Referenz) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
138.43 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 10 | 13 | Karton/Packung | 13 | ||
141.03 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 10 | 14 | Karton/Packung | 14 | ||
0.35 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 15 | Geringe Mengen erhältlich | 15 | ||
0.64 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 16 | Geringe Mengen erhältlich | 16 | ||
221.67 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 10 | 18 | Karton/Packung | 18 | ||
2.04 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 20 | Geringe Mengen erhältlich | 20 |