Stahlfederscheibe R (Iwata-Standard) hergestellt von Iwata Denko

Stahlfederscheibe R (Iwata-Standard) hergestellt von Iwata Denko
  • Mengenrabatt
[Features]
· Particularly useful for machine tools, press machines and hinges, which require wear resistance, impact resistance and yield strength in a limited space.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
IWT-R-30
IWT-R-42
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAussen - D
(Ø)
ID d
(mm)
Freie Höhe Ho
(mm)
Plattendicke t
(mm)
Total deflection amount
(mm)

2.71 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 103016.32.31.80.5

2.37 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1042.022.43.12.50.6

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Spring Steel Sales Unit Box/Package

Technischer Support