Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SD-25C-08-08
Teilenummer
|
---|
SD-25C-08-08 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | [D1] Durchmesser - Wellenbohrung (mm) | [D2] Durchmesser - Wellenbohrung (mm) | Grundwerkstoff | zulässiger Drehmomentbereich (N•m) | Außendurchmesser K (mm) | Volle Länge A (mm) | Max. Drehzahlbereich (r/min) | Eigenschaften | Nenndrehmoment (Nm) | Max. Drehzahl (r/min) | Betriebstemperaturbereich (°C) | Ausführung | Torsionssteifigkeit (N·m/Grad) | Paketprodukte/einzelnes Element | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.50 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 8 | 8 | Aluminiumlegierung | 3,0~Unter 5,0 | 25.5 | 32 | 4,001 bis 10,000 | Kein Spiel / Geringes Trägheitsmoment / Werkstoffe zur / Kompakt | 3.67 | 10000 | - | Klemme | 200 | Artikelsatz |
Loading...
Ausführung | Oldham-Ausführung | Zulässiger Versatz | NA | Anwendung | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff - Puffer | Polyacetal-Kunststoff |
Sie befinden sich auf der Seite für Stirnklauen-Kupplungen / SD / Scheibe, POM / Gewindestiftklemmung / Korpus: Aluminium, die Teilenummer ist SD-25C-08-08.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SD-25C-08-08.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Eigenschaften
Ausführung
[D1] Durchmesser - Wellenbohrung(mm)
[D2] Durchmesser - Wellenbohrung(mm)
Grundwerkstoff
zulässiger Drehmomentbereich(N•m)
Außendurchmesser K(mm)
Volle Länge A(mm)
Max. Drehzahlbereich(r/min)
Nenndrehmoment(Nm)
Max. Drehzahl(r/min)
Ausführung
Torsionssteifigkeit(N·m/Grad)
Paketprodukte/einzelnes Element
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
SD-17C-03-05 |
SD-17C-03-06 |
SD-17C-03-06.35 |
SD-25C-08-09.525 |
SD-25C-08-10 |
SD-25C-09.525-09.525 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | [D1] Durchmesser - Wellenbohrung (mm) | [D2] Durchmesser - Wellenbohrung (mm) | Grundwerkstoff | zulässiger Drehmomentbereich (N•m) | Außendurchmesser K (mm) | Volle Länge A (mm) | Max. Drehzahlbereich (r/min) | Eigenschaften | Nenndrehmoment (Nm) | Max. Drehzahl (r/min) | Betriebstemperaturbereich (°C) | Ausführung | Torsionssteifigkeit (N·m/Grad) | Paketprodukte/einzelnes Element |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.50 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 3 | 5 | Aluminiumlegierung | 1,0~Unter 3,0 | 17.5 | 24.9 | 10,001 bis 78,000 | Geringes Trägheitsmoment / Kein Spiel / Kompakt / Werkstoffe zur | 1.76 | 15000 | - | Klemme | 119 | Artikelsatz | |
37.50 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 3 | 6 | Aluminiumlegierung | 1,0~Unter 3,0 | 17.5 | 24.9 | 10,001 bis 78,000 | Geringes Trägheitsmoment / Kein Spiel / Kompakt / Werkstoffe zur | 1.76 | 15000 | - | Klemme | 119 | Artikelsatz | |
37.50 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 3 | 6.35 | Aluminiumlegierung | 1,0~Unter 3,0 | 17.5 | 24.9 | 10,001 bis 78,000 | Geringes Trägheitsmoment / Kein Spiel / Kompakt / Werkstoffe zur | 1.76 | 15000 | - | Klemme | 119 | Artikelsatz | |
39.50 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 8 | 9.525 | Aluminiumlegierung | 3,0~Unter 5,0 | 25.5 | 32 | 4,001 bis 10,000 | Geringes Trägheitsmoment / Kein Spiel / Kompakt / Werkstoffe zur | 3.67 | 10000 | - | Klemme | 200 | Artikelsatz | |
39.50 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 8 | 10 | Aluminiumlegierung | 3,0~Unter 5,0 | 25.5 | 32 | 4,001 bis 10,000 | Geringes Trägheitsmoment / Kein Spiel / Kompakt / Werkstoffe zur | 3.67 | 10000 | - | Klemme | 200 | Artikelsatz | |
39.50 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 09525 | 9.252 | Aluminiumlegierung | 3,0~Unter 5,0 | 25.5 | 32 | 4,001 bis 10,000 | Geringes Trägheitsmoment / Kein Spiel / Kompakt / Werkstoffe zur | 3.67 | 10000 | - | Klemme | 200 | Artikelsatz |