Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Motorkombination | Motortyp | Induktion | Maß Vierkantflansch A(mm) | 104 |
---|---|---|---|---|---|
Nennleistung(W) | 200 | Stromversorgung | 3-phasig | Umgebungsbedingungen | Standard |
Getriebekopfausführung | Parallele Wellen | Elektromagnetische Bremsen, Kupplungen | NA | Spannung(V) | 200 / 220 / 230 |
Wellenende, Form | Kombinationsart | Verbindungstyp | Mit Klemmenkasten |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Untersetzungsverhältnis
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften