Dichtungskappe (SC-A) mit umlaufendem Kragen

Dichtungskappe (SC-A) mit umlaufendem Kragen
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
[Features]
• The use of a special synthetic rubber on the outer peripheral portion ensures there is no leakage of oil from the outside.
• Since the reinforcement ring on the inner side of the outer peripheral portion is fusion bonded, there is no leakage.
• Detachment is easy compared to conventional items made of metal, resin, etc.
• In particular, SC-A (with outer circumference collar) is easy to remove.
· No light alloy housing will be damaged.
• Excellent oil and heat resistance due to the use of special synthetic rubber.
• Enables cost reduction through parts standardization.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SC32-7A
SC35-7A
SC40-7A
SC47-7A
SC52-7A
SC62-7A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSD1
(φ)

3.33 €

1 5 Arbeitstage 1038

3.59 €

1.80 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1041

4.47 €

1.65 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1046

4.70 €

2.68 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1053

5.05 €

2.83 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1058

5.73 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 1068

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

t1(mm) 7

Technischer Support