Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | Benzinbeständig | abriebfest | ölbeständig | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 140 - 375 mm / [Traglast] 323.7, 1471.5 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Urethankautschuk
Die Schwerlast-Lenkrollen von YODONO haben den Zweck, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 140 und 375 mm. Je nach Ausführung variiert die Traglast der Lenkrollen zwischen 323.7 oder 1471.5 daN (kgf). Bei 750.01 oder mehr daN (kgf) oder 320.01 bis 750 daN (kgf) liegt der Traglastbereich. Sie sind in Urethankautschuk wählbar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
UHB-G200X50
Teilenummer
|
---|
UHB-G200X50 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montagehöhe (mm) | Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Montagebohrungsabstand in Längsrichtung (mm) | Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung (mm) | Montagesitzabmessung A oder Montagesitz A (mm) | Montagesitzabmessung B oder Montagesitz B (mm) | Radaußendurchmesser D (mm) | Reifenbreite oder Radbreite bzw. Montagebreite (mm) | Mittenabweichung E (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
192.94 € | 1 | 9 Arbeitstage | 255 | 485.01~750.00 | 519.9 | 112 | 112 | 145 | 145 | 200 | 50 | 50 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, universal | Anschlag | kA | Radwerkstoff | Urethankautschuk |
---|---|---|---|---|---|
Radmerkmale | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | Befestigungsmaterial | Duktiler Grauguss | Befestigungsbohrungsausführung | Rundbohrung |
Lastkategorie | Schwere Last |
Sie befinden sich auf der Seite für Schwerlast-Lenkrollen / UHB-g Typ / Guss Felge / PUR-Belag / Lochplatte, die Teilenummer ist UHB-G200X50.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer UHB-G200X50.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Montagehöhe(mm)
Lastbereich(daN)
Zulässige Last(daN)
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung(mm)
Montagesitzabmessung A oder Montagesitz A(mm)
Montagesitzabmessung B oder Montagesitz B(mm)
Radaußendurchmesser D(mm)
Reifenbreite oder Radbreite bzw. Montagebreite(mm)
Mittenabweichung E(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
UHB-G130X65 |
UHB-G150X100 |
UHB-G150X50 |
UHB-G200X65 |
UHB-G200X75 |
UHB-G200X90 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Montagehöhe (mm) | Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Montagebohrungsabstand in Längsrichtung (mm) | Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung (mm) | Montagesitzabmessung A oder Montagesitz A (mm) | Montagesitzabmessung B oder Montagesitz B (mm) | Radaußendurchmesser D (mm) | Reifenbreite oder Radbreite bzw. Montagebreite (mm) | Mittenabweichung E (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
165.09 € | 1 | 10 Arbeitstage | 178 | 320.01~485.00 | 441.5 | 100 | 100 | 130 | 130 | 130 | 65 | 35 | ||
351.51 € | 1 | 9 Arbeitstage | 225 | 750,01~ | 853.5 | 115 | 115 | 165 | 165 | 150 | 100 | 60 | ||
141.37 € | 1 | 9 Arbeitstage | 210 | 320.01~485.00 | 421.8 | 100 | 100 | 126 | 126 | 150 | 50 | 40 | ||
243.99 € | 1 | 10 Arbeitstage | 255 | 485.01~750.00 | 667.1 | 110 | 110 | 142 | 142 | 200 | 65 | 50 | ||
270.99 € | 1 | 10 Arbeitstage | 255 | 750,01~ | 775 | 125 | 125 | 160 | 160 | 200 | 75 | 50 | ||
332.32 € | 1 | 10 Arbeitstage | 255 | 750,01~ | 882.9 | 125 | 125 | 160 | 160 | 200 | 90 | 55 |