Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | Benzinbeständig | abriebfest | ölbeständig | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 92 - 250 mm / [Traglast] 166.8, 588.6 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Urethankautschuk
YODONO hat diese Schwerlast-Lenkrollen entworfen, um Lasten zu bewegen und die Ausrichtung ihrer Rollbewegung zu kontrollieren. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 92 und 250 mm. Das maximale Gewicht, das die Lenkrollen tragen können, liegt je nach Ausführung bei 166.8 oder 588.6 daN (kgf). Bei 140.01 oder 750 daN (kgf) liegt der Traglastbereich. Für das jeweilig entsprechende Anwendungsfeld ist der Werkstoff Urethankautschuk verfügbar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
RJM200
Teilenummer
|
---|
RJM200 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montagehöhe (mm) | Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Montagebohrungsabstand in Längsrichtung (mm) | Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung (mm) | Montagesitzabmessung A oder Montagesitz A (mm) | Montagesitzabmessung B oder Montagesitz B (mm) | Radaußendurchmesser D (mm) | Reifenbreite oder Radbreite bzw. Montagebreite (mm) | Mittenabweichung E (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
173.80 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 250 | 485.01~750.00 | 588.6 | 112 | 112 | 140 | 140 | 200 | 63 | 58 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, universal | Anschlag | kA | Radwerkstoff | Urethankautschuk |
---|---|---|---|---|---|
Radmerkmale | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | Befestigungsbohrungsausführung | Rundbohrung | Lastkategorie | Schwere Last |
Sie befinden sich auf der Seite für Schwerlast-Lenkrollen / RJM Typ / PUR-Belag / Lochplatte, die Teilenummer ist RJM200.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer RJM200.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Montagehöhe(mm)
Lastbereich(daN)
Zulässige Last(daN)
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung(mm)
Montagesitzabmessung A oder Montagesitz A(mm)
Montagesitzabmessung B oder Montagesitz B(mm)
Radaußendurchmesser D(mm)
Reifenbreite oder Radbreite bzw. Montagebreite(mm)
Mittenabweichung E(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
RJM100 |
RJM130 |
RJM65 |
RJM75 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Montagehöhe (mm) | Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Montagebohrungsabstand in Längsrichtung (mm) | Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung (mm) | Montagesitzabmessung A oder Montagesitz A (mm) | Montagesitzabmessung B oder Montagesitz B (mm) | Radaußendurchmesser D (mm) | Reifenbreite oder Radbreite bzw. Montagebreite (mm) | Mittenabweichung E (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65.25 € | 1 | 6 Arbeitstage | 144 | 220.01~320.00 | 294.3 | 80 | 80 | 108 | 108 | 100 | 50 | 37 | ||
101.67 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 177 | 320.01~485.00 | 441.5 | 80 | 80 | 108 | 108 | 130 | 50 | 40 | |
45.74 € | 1 | 6 Arbeitstage | 92 | 140.01~220.00 | 166.8 | 71 | 71 | 90 | 90 | 65 | 38 | 32 | ||
45.25 € | 1 | 6 Arbeitstage | 105 | 140.01~220.00 | 196.2 | 71 | 71 | 90 | 90 | 75 | 38 | 35 |