Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | Benzinbeständig | abriebfest | ölbeständig | mit Bremse und Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 144 - 250 mm / [Traglast] 294.3, 588.6 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Urethankautschuk
Mit den Schwerlast-Lenkrollen mit Bremse von YODONO kann man Gegenstände bewegen und ihre Fahrtrichtung zu lenken. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 144 und 250 mm. Die Lenkrollen sind für eine Last von 294.3 oder 588.6 daN (kgf) je nach Typ ausgelegt. Auf 220.01 oder 750 daN (kgf) erstreckt sich daher der Lastbereich. Urethankautschuk ist der vorhandene Werkstoff.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
RJMB100
Teilenummer
|
---|
RJMB100 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montagehöhe (mm) | Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Montagebohrungsabstand in Längsrichtung (mm) | Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung (mm) | Montagesitzabmessung A oder Montagesitz A (mm) | Montagesitzabmessung B oder Montagesitz B (mm) | Radaußendurchmesser D (mm) | Reifenbreite oder Radbreite bzw. Montagebreite (mm) | Mittenabweichung E (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81.89 € | 1 | 6 Arbeitstage | 144 | 220.01~320.00 | 294.3 | 80 | 80 | 108 | 108 | 100 | 50 | 37 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, universal | Anschlag | Mit doppeltem Stopper (Rotation + Schwenken) | Radwerkstoff | Urethankautschuk |
---|---|---|---|---|---|
Radmerkmale | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | Befestigungsbohrungsausführung | Rundbohrung | Lastkategorie | Schwere Last |
Sie befinden sich auf der Seite für Schwerlast-Lenkrollen mit Bremse / RJMB) Typ / PUR-Belag / Lochplatte, die Teilenummer ist RJMB100.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer RJMB100.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Montagehöhe(mm)
Lastbereich(daN)
Zulässige Last(daN)
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung(mm)
Montagesitzabmessung A oder Montagesitz A(mm)
Montagesitzabmessung B oder Montagesitz B(mm)
Radaußendurchmesser D(mm)
Reifenbreite oder Radbreite bzw. Montagebreite(mm)
Mittenabweichung E(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
RJMB200 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Montagehöhe (mm) | Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Montagebohrungsabstand in Längsrichtung (mm) | Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung (mm) | Montagesitzabmessung A oder Montagesitz A (mm) | Montagesitzabmessung B oder Montagesitz B (mm) | Radaußendurchmesser D (mm) | Reifenbreite oder Radbreite bzw. Montagebreite (mm) | Mittenabweichung E (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
162.25 € | 1 | 6 Arbeitstage | 250 | 485.01~750.00 | 588.6 | 112 | 112 | 140 | 140 | 200 | 63 | 58 |