Schaumstoff-Platten / 650x1000mm / NR

Schaumstoff-Platten / 650x1000mm / NR
  • Mengenrabatt
This product is a black foam low-hardness rubber sponge whose main ingredient is natural rubber and styrene butadiene rubber.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
N-148-5-650-1000
N-148-10-650-1000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Dicke
(mm)

42.13 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

5

66.06 €

1 6 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Schaumstoff Ausführung Kautschukschaum (Natur) Klebschicht Ohne Dichtung
Breite(mm) 650 Länge(mm) 1000 Farbe Schwarz

Technischer Support