Dichtungsmaterial (EPDM-basierter Kautschuk, Endlosschaum mit E-7003-Klebstoff)

Dichtungsmaterial (EPDM-basierter Kautschuk, Endlosschaum mit E-7003-Klebstoff)
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
[Features]
· Heat resistant.
· Weather resistant.
· Chemically resistant.
· Excellent airtightness and water cutoff performance are ensured even at a low compressive loads.
· EPDM base polymer featuring excellent heat resistance, weather resistance, and electrical insulation performance.
· Passed FMVSS-302 flame retardance testing

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

E-7003-10-20-2000

Teilenummer
E-7003-10-20-2000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

9.61 €

4.52 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Dichtungswerkstoff Dicke(mm) 10 Länge(mm) 2000
Breite(mm) 20

Sie befinden sich auf der Seite für Dichtungsmaterial (EPDM-basierter Kautschuk, Endlosschaum mit E-7003-Klebstoff) , die Teilenummer ist E-7003-10-20-2000.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer E-7003-10-20-2000.

Technischer Support