Konfigurierbar in [Werkstoff] Eisen / [Griffbereich] 17 - 20 mm / [Durchmesser Griff] 30 - 45 mm / [Oberflächenbehandlung] unbeschichtet / [Form] Rundform
Die Knopfmuttern von MITSUBOSHI CI bieten maßgeschneiderte Lösungen für spezifische Anforderungen, bei denen Ergonomie und Schutz im Vordergrund stehen. Zur Auswahl als Werkstoff steht Eisen. Mit einem Griffbereich von 17 bis 20 mm bieten die Knopfmuttern optimalen Halt. Sie haben einen Griffdurchmesser von 30 bis 45 mm. Ihre Oberfläche ist unbeschichtet. Die Knopfmuttern sind in Rundform verfügbar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
RNN-M5 |
RNN-M6 |
RNN-M8 |
RNN-M10 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø | Grundkörper, Außen-Ø D (Ø) | Grundkörper, Höhe t (mm) | Verkaufseinheit | ohne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.15 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M5 | 30 | 17 | Geringe Menge (können erworben werden) | 1 | ||
99.58 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | M6 | 38 | 19 | Schachtel/Paket | 2 | ||
78.57 € | 70 Stk. pro Packung | 1 Packung | 13 Arbeitstage | M8 | 45 | 20 | Schachtel/Paket | 3 | ||
97.59 € | 70 Stk. pro Packung | 1 Packung | 13 Arbeitstage | M10 | 45 | 20 | Schachtel/Paket | 3 |
Loading...
Grundkörper, Ausführung | Runde Form | Montageabschnitt, Ausführung | Innengewinde | Seite maschinell bearbeitet | Vertiefung |
---|---|---|---|---|---|
Zusätzliche Funktionen | NA | Mit Gewinde, runde CNC-bearbeitete Bohrung | Blindbohrung | Befestigungsschraube, Planfläche | NA |
Werkstoff Grundkörper | Eisen | Grundkörper, Oberflächenbehandlung | NA | Montageabschnitt, Material | Eisen |
Montageabschnitt, Oberflächenbehandlung | NA | Oberflächenbehandlung Grundkorpus, Details | NA |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø
Grundkörper, Außen-Ø D(Ø)
Grundkörper, Höhe t(mm)
Verkaufseinheit
ohne
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften