Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
VH-01-1 |
VH-02-1 |
VH-02-2 |
VH-03-2 |
VH-03-3 |
VH-025-2 |
VH-3-1 |
VH-4-1 |
VH-6-1 |
VH-6-2 |
VH-8-2 |
VH-8-3 |
VH-10-2 |
VH-10-3 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Eingangsseite, Rohrleitungs-Ø (Ø) | Steuerseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Größenspezifikationen | Für Außen-Ø (Zollgröße) geltende ZOLL-Spezifikationen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103.29 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3.18 | 1/8B | Zollgröße (ZOLL) | 1/8 | ||
84.84 € | 1 | 10 Arbeitstage | 6.35 | 1/8B | Zollgröße (ZOLL) | 1/4 | ||
83.65 € | 1 | 5 Arbeitstage | 6.35 | 1/4B | Zollgröße (ZOLL) | 1/4 | ||
95.75 € | 1 | 6 Arbeitstage | 9.53 | 1/4B | Zollgröße (ZOLL) | 3/8 | ||
95.75 € | 1 | 6 Arbeitstage | 9.53 | 3/8B | Zollgröße (ZOLL) | 3/8 | ||
90.72 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7.94 | 1/4B | Zollgröße (ZOLL) | 5/16 | ||
103.29 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3 | 1/8B | Millimetergröße (METRISCH) | - | ||
94.07 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4 | 1/4B | Millimetergröße (METRISCH) | - | ||
84.84 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 1/8B | Millimetergröße (METRISCH) | - | ||
80.33 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 1/4B | Millimetergröße (METRISCH) | - | ||
90.72 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | 1/4B | Millimetergröße (METRISCH) | - | ||
86.28 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | 3/8B | Millimetergröße (METRISCH) | - | ||
95.08 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 1/4B | Millimetergröße (METRISCH) | - | ||
95.75 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 3/8B | Millimetergröße (METRISCH) | - |
Loading...
Grundkörper, Form | Gerade | Grundwerkstoff | Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.) | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Öl / Gas |
---|---|---|---|---|---|
Nenndruck | 2 MPa | Versorgungsseite, Verbindungsausführung | Metallrohrverbindung | Steuerseite, Verbindungsausführung | HOSAJW (mit Außengewinde) |
Griffform | Runder Griff | Grundkörper, Lauffläche | NA | Höhe (H)(mm) | 58.5 |
Griff-Ø(mm) | 35 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Eingangsseite, Rohrleitungs-Ø(Ø)
Steuerseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Größenspezifikationen
Für Außen-Ø (Zollgröße) geltende ZOLL-Spezifikationen
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften