Abstandhalter SP3 (4) 15-D-H【1-500 Stk. pro Packung】 (Teilenummern)

Abstandhalter SP3 (4) 15-D-H
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Material] Stahl / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt [Variante Details] Metrisches Feingewinde




Brauchen Sie einen neuen Abstandhalter? Dann werfen Sie einen Blick auf dieses Modell von NIPPON POP RIVETS AND FASTENERS. In unserem Onlineshop finden Sie Varianten aus Stahl. Die Oberfläche gibt es in den folgenden Ausführungen: Unbehandelt. Der Abstandhalter in unserem Onlineshop ist in verschiedenen Gewindedurchmessern und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie mehr Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SP-315-60D-30H
SP-315-60D-35H
SP-315-60D-40H
SP-315-60D-50H
SP-315-60D-60H
SP-315-60D-70H
SP-315-60D-80H
SP-315-60D-100H
SP-315-60D-150H
SP-415-80D-50H
SP-415-80D-60H
SP-415-80D-70H
SP-415-80D-80H
SP-415-80D-100H
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNennmaß des Gewindes (M) Verkaufseinheit Höhe h
(mm)
Steigung
(mm)

0.64 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 103[Lose (1 Stück bis Mengenware möglich)] Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)3.00.5

0.64 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 103[Lose (1 Stück bis Mengenware möglich)] Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)3.50.5

0.68 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 103[Lose (1 Stück bis Mengenware möglich)] Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)4.00.5

0.68 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 103[Lose (1 Stück bis Mengenware möglich)] Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)5.00.5

0.73 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 103[Lose (1 Stück bis Mengenware möglich)] Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)6.00.5

0.75 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 103[Lose (1 Stück bis Mengenware möglich)] Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)7.00.5

0.76 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 103[Lose (1 Stück bis Mengenware möglich)] Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)8.00.5

410.12 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 103Box/Packung10.00.5

954.48 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 103Box/Packung15.00.5

1.10 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 104[Lose (1 Stück bis Mengenware möglich)] Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)5.00.7

2.48 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 104[Lose (1 Stück bis Mengenware möglich)] Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)6.00.7

302.03 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 104Box/Packung7.00.7

1.32 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 104[Lose (1 Stück bis Mengenware möglich)] Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)8.00.7

1.42 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 104[Lose (1 Stück bis Mengenware möglich)] Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)10.00.7

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Eisen Oberflächenbehandlung NA Gewindeart Metrisches Regelgewinde
Anwendungen, Funktionen Gecrimped Oberflächenbehandlung (Einzelheiten) NA Empfohlene Dicke für Befestigungsplatte(mm) 1,6-2,3

Technischer Support