Rohrfitting / M148FKD / Winkelverbinder (Teilenummern)

Rohrfitting / M148FKD / Winkelverbinder
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 12.7 - 35.5 mm | 12.9 - 36.5 mm, / , [fluide Medien] Gas oder Wasser



Mit den Rohr-Fittings von MIYAKO werden Rohre miteinander verbunden, gelenkt oder in ihrer Größe verändert, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Als fluides Medium sollen sie mit Gas oder Wasser genutzt werden. Der äußere Durchmesser der Rohr-Fittings beträgt 12.7 bis 35.5 mm oder 12.9 bis 36.5 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
M148FKD-6.35X6.35
M148FKD-9.52X9.52
M148FKD-12.7X12.7
M148FKD-15.88X15.88
M148FKD-19.05X19.05
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenn-Ø B 1 Passender Rohr-AD 1
(mm)

15.13 €

1 10 Arbeitstage 1/46.35

19.55 €

1 10 Arbeitstage 3/89.52

32.35 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 1/212.70

101.18 €

1 10 Arbeitstage 5/815.88

111.56 €

1 14 Arbeitstage 3/419.05

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschlussstück Werkstoff Aus Messing Passende Rohrausführung Kupferrohr (für Kältemittel)
Zulässige Flüssigkeit Wasser / Gas Verbindungsausführung Rohr⇔Rohr, gleicher Ø, Einsteckverbindung Anschlussform Winkelstück
Befestigung, Ausführung Bördelverschraubungen Passende Schlauchgröße, Ausführung Größe für Kupferrohre für Kältemittel Werkstoff des passenden Rohrs Kupfer
Max. Betriebsdruck(MPa) 6.86 Betriebstemperaturbereich(°C) -20::150 Bereiche des max. Betriebsdrucks(MPa) als 2,0 MPa

Technischer Support