Rohrfitting für Brauchwasser / M148M

Rohrfitting für Brauchwasser / M148M
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Anschluss Gewinde] Rc, / , [fluide Medien] Wasser



Die Rohr-Fittings für Brauchwasser von MIYAKO dienen dazu, Rohre miteinander zu verbinden, zu lenken oder in ihrer Größe zu verändern, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Als fluides Medium sollen sie mit Wasser genutzt werden. Folgende Anschlussgewindearten sind verfügbar: Rc.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
M148M-20
M148M-20X13
M148M-25
M148M-25X13
M148M-25X20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Verbindungsausführung Gewinde-Nenn-Ø M1 Gewinde-Nenn-Ø M2 Anschlussgewinde, Ausführung M2 Maße

19.53 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage -3/4B (20A)--20

19.97 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø[1/2B] 1/2B (13A)3/4B (20A)Rc20 x 13

38.28 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage -1B (25A)--25

27.72 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø[1/2B] 1/2B (13A)1B (25A)Rc25 x 13

34.98 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø3/4B (20A)1B (25A)Rc25 x 20

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Werkstoff Aus Bronze Anschlussgewinde, Ausführung M1 Rc
Zulässige Flüssigkeit Wasser Oberflächenbehandlung Verchromt Kunststoff-Innenauskleidung NA

Technischer Support