Rohrfitting für Brauchwasser / M149GBM / Messing / verchromt / T-Verbinder / Außengewinde beidseitig, Überwurfmutter

Rohrfitting für Brauchwasser / M149GBM / Messing / verchromt / T-Verbinder / Außengewinde beidseitig, Überwurfmutter

Konfigurierbar in [fluide Medien] Wasser



Die Rohr-Fittings für Brauchwasser von MIYAKO dienen dazu, Rohre miteinander zu verbinden, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Sie sind geeignet für den Betrieb mit Wasser als fluides Medium.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

M149GBM-13

Teilenummer
M149GBM-13
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

27.79 €

1 10 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Anschlussform T-Stück Werkstoff Aus Messing
Gewinde-Nenn-Ø M1 1/2B (13A) Gewinde-Nenn-Ø M2 1/2B (13A) Types of Screw 3 (When Different Dia. or Different Type Screw) G (mit Gewindebohrung)
Nominal of Thread 3(Different Diameters or Different Type Screw) 1/2B (13A) Zulässige Flüssigkeit Wasser Oberflächenbehandlung Verchromt
Kunststoff-Innenauskleidung NA Maße 13

Sie befinden sich auf der Seite für Rohrfitting für Brauchwasser / M149GBM / Messing / verchromt / T-Verbinder / Außengewinde beidseitig, Überwurfmutter, die Teilenummer ist M149GBM-13.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer M149GBM-13.

Technischer Support