Rohre, Rohrverbindungen und Rohrleitungen, Sekundärmaterial für Wasserleitungen, Rohrverbindungen, Schraubkonvertierungsadapter S2TEF-C

Rohre, Rohrverbindungen und Rohrleitungen, Sekundärmaterial für Wasserleitungen, Rohrverbindungen, Schraubkonvertierungsadapter S2TEF-C
  • Mengenrabatt
A selection of auxiliary materials for piping, fittings, and plumbing manufactured by Miyako, Inc. Purposes range from public water supply to industrial use - Fittings for water supply plumbing - Screw conversion adapter S2TEF-C.
· Material: Brass
· Applicable fluids: water
· Surface treatment: Chrome plating.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

S2TEF-C-20X13

Teilenummer
S2TEF-C-20X13
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

12.01 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Verbindungsausführung Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø Anschlussform Reduzierstück
Werkstoff Aus Messing Gewinde-Nenn-Ø M1 3/4B (20A) Gewinde-Nenn-Ø M2 1/2B (13A)
Anschlussgewinde, Ausführung M1 Rc Anschlussgewinde, Ausführung M2 R Zulässige Flüssigkeit Wasser
Oberflächenbehandlung Verchromt Kunststoff-Innenauskleidung NA Maße 20 x 13

Sie befinden sich auf der Seite für Rohre, Rohrverbindungen und Rohrleitungen, Sekundärmaterial für Wasserleitungen, Rohrverbindungen, Schraubkonvertierungsadapter S2TEF-C, die Teilenummer ist S2TEF-C-20X13.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer S2TEF-C-20X13.

Technischer Support