Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Werkstoff | Gewinde-Nenn-Ø M1 | Gesamtlänge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.87 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 1/2B (15A) | 41.5 | |
23.06 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 1/4B (8A) | 34 | ||
22.49 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 1/8B (6A) | 30.5 | ||
45.86 € | 1 | 5 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 1B (25A) | 54 | ||
91.30 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 2B (50A) | 67 | ||
33.96 € | 1 | 5 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 3/4B (20A) | 48.5 | ||
23.59 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 3/8B (10A) | 38.5 | ||
217.39 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 3B (80A) | 85 | ||
310.84 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 4B (100A) | 111.5 | ||
55.98 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 1 1/2B (40A) | 60.5 | |
57.86 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 1 1/4B (32A) | 56 | ||
149.23 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 2 1/2B (65A) | 77 | ||
41.63 € | 1 | 9 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.) | 1/2B (15A) | 41.5 | ||
35.51 € | 1 | 9 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.) | 1/4B (8A) | 34 | ||
35.51 € | 1 | 9 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.) | 1/8B (6A) | 30.5 | ||
72.33 € | 1 | 9 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.) | 1B (25A) | 54 | ||
151.40 € | 1 | 9 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.) | 2B (50A) | 67 | ||
58.00 € | 1 | 9 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.) | 3/4B (20A) | 48.5 | ||
36.88 € | 1 | 9 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.) | 3/8B (10A) | 38.5 | ||
423.43 € | 1 | 9 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.) | 3B (80A) | 85 | ||
729.84 € | 1 | 9 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.) | 4B (100A) | 111.5 | ||
116.82 € | 1 | 9 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.) | 1 1/2B (40A) | 60.5 | ||
86.86 € | 1 | 9 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.) | 1 1/4B (32A) | 56 | ||
291.33 € | 1 | 9 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.) | 2 1/2B (65A) | 77 |
Loading...
Ausführung | Anschluss | Anschlussform | Verschraubung Innengewinde-Innengewinde | Anschlussgewinde, Ausführung M1 | Rc |
---|---|---|---|---|---|
Maximal zulässiger schockfreier Druck(MPa) | 1.65 | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Öl | Oberflächenbehandlung | NA |
Betriebstemperaturbereich(°C) | -20::130 | Bereiche des max. Betriebsdrucks | Maximal 2,0 MPa | Kunststoff-Innenauskleidung | NA |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff
Gewinde-Nenn-Ø M1
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften