Edelstahl-Schraubverschluss, ungleiche Durchmesser Buchse (gleicher Außendurchmesser) RS (Teilenummern)

Edelstahl-Schraubverschluss, ungleiche Durchmesser Buchse (gleicher Außendurchmesser) RS
We provide dependable stainless steel products, incorporating rigorous quality management from casting to finishing as we use the best casting/machining technology and the latest equipment in Japan.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SCS13-RS-1/4X1/8B
SCS13-RS-3/8X1/4B
SCS13-RS-3/8X1/8B
SCS14-RS-1/4X1/8B
SCS14-RS-3/8X1/4B
SCS14-RS-3/8X1/8B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Werkstoff Gewinde-Nenn-Ø M1 Gewinde-Nenn-Ø M2 Gesamtlänge

8.61 €

1 5 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)1/4B (8A)1/8B (6A)25

9.13 €

1 5 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)3/8B (10A)1/4B (8A)26

9.13 €

1 5 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)3/8B (10A)1/8B (6A)26

14.76 €

1 9 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.)1/4B (8A)1/8B (6A)25

13.79 €

1 9 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.)3/8B (10A)1/4B (8A)26

14.76 €

1 9 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.)3/8B (10A)1/8B (6A)26

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Verbindungsausführung Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø Anschlussgewinde, Ausführung M1 Rc
Anschlussgewinde, Ausführung M2 Rc Maximal zulässiger schockfreier Druck(MPa) 1.65 Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Öl
Oberflächenbehandlung NA Betriebstemperaturbereich(°C) -20::220 Bereiche des max. Betriebsdrucks Maximal 2,0 MPa
Kunststoff-Innenauskleidung NA

Technischer Support