Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SCS13-UL-1/2B |
SCS13-UL-1B |
SCS13-UL-3/4B |
SCS13-UL-3/8B |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde-Nenn-Ø M1 | |
---|---|---|---|---|---|
61.16 € | 1 | 7 Arbeitstage | 1/2B (15A) | ||
97.89 € | 1 | 7 Arbeitstage | 1B (25A) | ||
87.38 € | 1 | 7 Arbeitstage | 3/4B (20A) | ||
51.32 € | 1 | 7 Arbeitstage | 3/8B (10A) |
Loading...
Ausführung | Anschluss | Anschlussform | Winkelstück Innengewinde-Innengewinde | Werkstoff | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Anschlussgewinde, Ausführung M1 | Rc | Maximal zulässiger schockfreier Druck(MPa) | 1.65 | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Öl |
Oberflächenbehandlung | NA | Betriebstemperaturbereich(°C) | -20::130 | Bereiche des max. Betriebsdrucks | Maximal 2,0 MPa |
Kunststoff-Innenauskleidung | NA |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewinde-Nenn-Ø M1
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften