5-Phasen-Mikroschritttreiber- und Schrittmotorsatz Serie CSA-UB (Teilenummern)

5-Phasen-Mikroschritttreiber- und Schrittmotorsatz Serie CSA-UB
5 phase equivalency at with 2 phases at low cost

[Features]
· 2 phase motor achieving resolution equivalent to a 5 phase motor at low cost.
· A maximum 25,600 divisions per revolution (minimum step angle: 0.0140625°).
· Choose from 16 levels (1 to 128).
· 16 step current setting: 0 to 3.0A (Max).
· With forward rotation / reverse rotation limit input.
· Auto power down function

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CSA-UB28DA1
CSA-UB60D5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSVierkant-Flansch Größe A
(mm)
Maximales statisches Drehmoment (Details)
(N·m)
Maximales statisches Drehmoment (Klassifizierung)
(Nm)

180.35 €

1 8 Arbeitstage 10280.055Max. 0,1

229.97 €

1 8 Arbeitstage 10602.541bis zu 3

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Modell Artikelsatz Stromversorgung 2-phasig Spannungs-Spezifikationen DC-Spezifikationen
Schrittwinkel(°) 1.8 Reduzierstück NA Antriebsverfahren Unipolar
Spezifikation der Achse Einzelne Wellen

Technischer Support