Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | Platte. feste Ausführung | Wärmebeständigkeit | kältebständig | ölbeständig | ohne Drehkranzarretierung | Betriebsanlagen | Büroautomatisierungsgeräte. IT-Geräte | Logistik. Wagen | Stahlregal. Holzmöbel | gewerbliche Anlagen / [Montagehöhe] 143 - 241 mm / [Traglast] 588.6 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Phenol
OHINDUSTRIAL hat diese Lenkrollen konzipiert, um Lasten zu bewegen und die Ausrichtung ihrer Rollbewegung zu kontrollieren. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 143 und 241 mm. Das maximale Gewicht, das die Lenkrollen tragen können, liegt bei 588.6 daN (kgf). Auf 485.01 oder 750 daN (kgf) erstreckt sich daher der Lastbereich. Sie sind in Phenol wählbar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
14PK-100 |
14PK-125 |
14PK-150 |
14PK-200 |
34PK-100 |
34PK-150 |
34PK-200 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rollenausführung | Montagehöhe H (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Mittenabweichung E (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68.43 € | 1 | 6 Arbeitstage | Platte, universal | 143 | 101 | 38 | ||
73.89 € | 1 | 6 Arbeitstage | Platte, universal | 165 | 127 | 41 | ||
81.28 € | 1 | 6 Arbeitstage | Platte, universal | 184 | 152 | 44 | ||
115.53 € | 1 | 6 Arbeitstage | Platte, universal | 241 | 203 | 44 | ||
56.69 € | 1 | 6 Arbeitstage | Platte, feste Ausführung | 143 | 101 | - | ||
68.71 € | 1 | 6 Arbeitstage | Platte, feste Ausführung | 184 | 152 | - | ||
104.28 € | 1 | 6 Arbeitstage | Platte, feste Ausführung | 241 | 203 | - |
Loading...
Lastbereich(daN) | 485.01~750.00 | Anschlag | kA | Zulässige Last(daN) | 588.6 |
---|---|---|---|---|---|
Radwerkstoff | Plaskite | Radmerkmale | Ölbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Kältebeständigkeit | Befestigungsbohrungsausführung | Lange Bohrung |
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung(mm) | 80(90) | Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung(mm) | 80(90) | Montagesitz A(mm) | 114 |
Montagesitz B(mm) | 114 | Radbreite W(mm) | 51 | Anwendung | Anzeige für gewerbliche Anlagen / Optimierung der Logistik, Handwagen / Stahlregal, Holzmöbel / OA-Ausstattung, Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen |
Lastkategorie | Schwere Last |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rollenausführung
Montagehöhe H(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Mittenabweichung E(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften