Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
LS-7047-S8
Teilenummer
|
---|
LS-7047-S8 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Tischoberfläche (Länge) (Auswahlbereich) (mm) | Tischoberfläche (Breite) (Auswahlbereich) (mm) | Belastbarkeit (Bereich frei wählbar) (N) | Zufuhrmethode | Tischoberfläche (Länge) (mm) | Tischoberfläche (Breite) (mm) | Zulässige Last (N) | Momentsteifigkeit und Steigungssteifigkeit ("/N•cm) | Momentsteifigkeit und Giersteifigkeit ("/N•cm) | Momentsteifigkeit und Rollsteifigkeit ("/N•cm) | Ausführung | Verfahrweg/Knopf eine Umdrehung | Einbaulage des Betriebteils | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
311.82 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 61 bis 90 | 61 bis 90 | 50.1~100 | [Mikrometerschrauben] Mikrometerschraube mit Feineinstellung | 70 | 70 | 78.4 | 0.1 | 0.03 | 0.10 | Standardausführung | 0,1 mm | Seite |
Loading...
Tabelle Werkstoffe | Aluminiumlegierung | Oberflächenbehandlung des Tisches | Schwarz eloxiertes Aluminium, satiniert | Führungsmechanismus | Kreuzrollenführung |
---|---|---|---|---|---|
Kategorie | Grundkörper | Ausführung | X-Stelltisch | Parallelität(µm) | 30 |
Klemmmethode | Plattenklemme | Laufrichtung | X-Achse 1, Richtung |
Sie befinden sich auf der Seite für X-Achsen-Bühneaus hochwertigem Aluminium (manuelle Bühne) , die Teilenummer ist LS-7047-S8.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LS-7047-S8.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Zufuhrmethode
Ausführung
Tischoberfläche (Länge) (Auswahlbereich)(mm)
Tischoberfläche (Breite) (Auswahlbereich)(mm)
Belastbarkeit (Bereich frei wählbar)(N)
Tischoberfläche (Länge)(mm)
Tischoberfläche (Breite)(mm)
Zulässige Last(N)
Ausführung
Verfahrweg/Knopf eine Umdrehung
Einbaulage des Betriebteils
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
LS-3047-CR8 |
LS-3047-S1 |
LS-3047-S8 |
LS-7047-SR1 |
LS-7047-SR6 |
LS-7047-SR8 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Tischoberfläche (Länge) (Auswahlbereich) (mm) | Tischoberfläche (Breite) (Auswahlbereich) (mm) | Belastbarkeit (Bereich frei wählbar) (N) | Zufuhrmethode | Tischoberfläche (Länge) (mm) | Tischoberfläche (Breite) (mm) | Zulässige Last (N) | Momentsteifigkeit und Steigungssteifigkeit ("/N•cm) | Momentsteifigkeit und Giersteifigkeit ("/N•cm) | Momentsteifigkeit und Rollsteifigkeit ("/N•cm) | Ausführung | Verfahrweg/Knopf eine Umdrehung | Einbaulage des Betriebteils |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
230.79 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 26 bis 40 | 26 bis 40 | 5–30 | [Mikrometerschrauben] Mikrometerschraube mit Feineinstellung | 30 | 30 | 19.6 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | Symmetrische Ausführung | 0,1 mm | Mitte | ||
186.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 26 bis 40 | 26 bis 40 | 5–30 | [Mikrometerschrauben] Standard-Mikrometerschraube | 30 | 30 | 19.6 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | Standardausführung | 0,5 mm | Seite | ||
230.79 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 26 bis 40 | 26 bis 40 | 5–30 | [Mikrometerschrauben] Mikrometerschraube mit Feineinstellung | 30 | 30 | 19.6 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | Standardausführung | 0,1 mm | Seite | ||
267.49 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 61 bis 90 | 61 bis 90 | 50.1~100 | [Mikrometerschrauben] Standard-Mikrometerschraube | 70 | 70 | 78.4 | 0.1 | 0.03 | 0.10 | Symmetrische Ausführung | 0,5 mm | Seite | ||
240.90 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 61 bis 90 | 61 bis 90 | 50.1~100 | [Einstellschraube] Einstellschraube | 70 | 70 | 78.4 | 0.1 | 0.03 | 0.10 | Symmetrische Ausführung | 0,5 mm | Seite | ||
311.82 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 61 bis 90 | 61 bis 90 | 50.1~100 | [Mikrometerschrauben] Mikrometerschraube mit Feineinstellung | 70 | 70 | 78.4 | 0.1 | 0.03 | 0.10 | Symmetrische Ausführung | 0,1 mm | Seite |