Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
LS-5042-CR6
Teilenummer
|
---|
LS-5042-CR6 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Tischoberfläche (Länge) (Auswahlbereich) (mm) | Tischoberfläche (Breite) (Auswahlbereich) (mm) | Belastbarkeit (Bereich frei wählbar) (N) | Verstellbewegung (konstruktiv) | Tischoberfläche (Länge) (mm) | Tischoberfläche (Breite) (mm) | Belastbarkeit (zul.) (N) | Klemmmethode | Ausführung | Verfahrweg/Knopf eine Umdrehung | Einbaulage des Betriebteils | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
179.47 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 41 bis 60 | 41 bis 60 | 100,1~ | [Einstellschraube] Einstellschraube | 50 | 50 | 147 | [Lamelle] Plattenklemme | Symmetrische Ausführung | 0,5 mm | Mitte |
Loading...
[M] Werkstoff (Auswahl) | Edelstahl | Oberflächenbehandlung, Beschichtung (Tisch) | Schwarzoxid-Chrom | Führung (konstruktiv) | Kreuzrollenführung |
---|---|---|---|---|---|
Kategorie | Grundkörper | Typ, Ausführung (Tischachsen, mehrachsig) | X-Stelltisch | Parallelität(µm) | 15 |
Momentsteifigkeit und Steigungssteifigkeit("/N•cm) | 0.04 | Momentsteifigkeit und Giersteifigkeit("/N•cm) | 0.04 | Momentsteifigkeit und Rollsteifigkeit("/N•cm) | 0.02 |
Laufrichtung | X-Achse 1, Richtung |
Sie befinden sich auf der Seite für Hochwertige X-Plattform (manueller Positioniertisch) , die Teilenummer ist LS-5042-CR6.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LS-5042-CR6.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Verstellbewegung (konstruktiv)
Klemmmethode
Ausführung
Tischoberfläche (Länge) (Auswahlbereich)(mm)
Tischoberfläche (Breite) (Auswahlbereich)(mm)
Belastbarkeit (Bereich frei wählbar)(N)
Tischoberfläche (Länge)(mm)
Tischoberfläche (Breite)(mm)
Belastbarkeit (zul.)(N)
Ausführung
Verfahrweg/Knopf eine Umdrehung
Einbaulage des Betriebteils
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
LS-4042-CR1 |
LS-4042-CR6 |
LS-4042-CR8 |
LS-5042-CR8 |
LS-5042-S1 |
LS-5042-S1-2 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Tischoberfläche (Länge) (Auswahlbereich) (mm) | Tischoberfläche (Breite) (Auswahlbereich) (mm) | Belastbarkeit (Bereich frei wählbar) (N) | Verstellbewegung (konstruktiv) | Tischoberfläche (Länge) (mm) | Tischoberfläche (Breite) (mm) | Belastbarkeit (zul.) (N) | Klemmmethode | Ausführung | Verfahrweg/Knopf eine Umdrehung | Einbaulage des Betriebteils |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
197.65 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 26 bis 40 | 26 bis 40 | 50.1~100 | [Mikrometerschrauben] Standard-Mikrometerschraube | 40 | 40 | 98 | [Lamelle] Plattenklemme | Symmetrische Ausführung | 0,5 mm | Mitte | ||
169.57 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 26 bis 40 | 26 bis 40 | 50.1~100 | [Einstellschraube] Einstellschraube | 40 | 40 | 98 | [Lamelle] Plattenklemme | Symmetrische Ausführung | 0,5 mm | Mitte | ||
244.44 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 26 bis 40 | 26 bis 40 | 50.1~100 | [Mikrometerschrauben] Mikrometerschraube mit Feineinstellung | 40 | 40 | 98 | [Lamelle] Plattenklemme | Symmetrische Ausführung | 0,1 mm | Mitte | ||
254.35 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 41 bis 60 | 41 bis 60 | 100,1~ | [Mikrometerschrauben] Mikrometerschraube mit Feineinstellung | 50 | 50 | 147 | [Lamelle] Plattenklemme | Symmetrische Ausführung | 0,1 mm | Mitte | ||
207.56 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 41 bis 60 | 41 bis 60 | 100,1~ | [Mikrometerschrauben] Standard-Mikrometerschraube | 50 | 50 | 147 | [Lamelle] Plattenklemme | Standardausführung | 0,5 mm | Seite | ||
226.28 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 41 bis 60 | 41 bis 60 | 100,1~ | [Mikrometerschrauben] Standard-Mikrometerschraube | 50 | 50 | 147 | [Lamelle] Plattenklemme auf Bedienungsseite | Standardausführung | 0,5 mm | Seite |