Hochwertige X-Plattform (manueller Positioniertisch) (Teilenummern - CAD Download)

Hochwertige X-Plattform (manueller Positioniertisch)
[Features]
· Stage offering high precision and high rigidity utilizing the HG-VCR method.
· Both the standard and symmetric types can be configured symmetrically.
· Feed screw, standard micro, and fine-pitched micro feeding methods are available.
· Clamp types include plate clamps and operation-side clamps.
· Can be widely used for applications requiring the precise positioning of cameras, sensors, work, and other items.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LS-7042-S6
LS-7042-S6-2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSTischoberfläche (Länge) (Auswahlbereich)
(mm)
Tischoberfläche (Breite) (Auswahlbereich)
(mm)
Belastbarkeit (Bereich frei wählbar)
(N)
Verstellbewegung (konstruktiv) Tischoberfläche (Länge)
(mm)
Tischoberfläche (Breite)
(mm)
Belastbarkeit (zul.)
(N)
Klemmmethode Ausführung Verfahrweg/Knopf eine Umdrehung Einbaulage des Betriebteils

237.28 €

1 10 Arbeitstage 1061 bis 9061 bis 90100,1~[Einstellschraube] Einstellschraube7070245[Lamelle] PlattenklemmeStandardausführung0,5 mmSeite

256.00 €

1 10 Arbeitstage 1061 bis 9061 bis 90100,1~[Einstellschraube] Einstellschraube7070245[Lamelle] Plattenklemme auf BedienungsseiteStandardausführung0,5 mmSeite

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

[M] Werkstoff (Auswahl) Edelstahl Oberflächenbehandlung, Beschichtung (Tisch) Schwarzoxid-Chrom Führung (konstruktiv) Kreuzrollenführung
Kategorie Grundkörper Typ, Ausführung (Tischachsen, mehrachsig) X-Stelltisch Parallelität(µm) 15
Momentsteifigkeit und Steigungssteifigkeit("/N•cm) 0.04 Momentsteifigkeit und Giersteifigkeit("/N•cm) 0.04 Momentsteifigkeit und Rollsteifigkeit("/N•cm) 0.02
Laufrichtung X-Achse 1, Richtung

Technischer Support