Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
LS-6042-S1 |
LS-6042-S1-2 |
LS-6042-S7 |
LS-6042-S7-2 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Tischoberfläche (Länge) (Auswahlbereich) (mm) | Tischoberfläche (Breite) (Auswahlbereich) (mm) | Belastbarkeit (Bereich frei wählbar) (N) | Zufuhrmethode | Tischoberfläche (Länge) (mm) | Tischoberfläche (Breite) (mm) | Zulässige Last (N) | Klemmmethode | Ausführung | Verfahrweg/Knopf eine Umdrehung | Einbaulage des Betriebteils | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
197.10 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 41 bis 60 | 41 bis 60 | 100,1~ | [Mikrometerschrauben] Standard-Mikrometerschraube | 60 | 60 | 196 | [Lamelle] Plattenklemme | Standardausführung | 0,5 mm | Seite | ||
214.83 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 41 bis 60 | 41 bis 60 | 100,1~ | [Mikrometerschrauben] Standard-Mikrometerschraube | 60 | 60 | 196 | [Lamelle] Plattenklemme auf Bedienungsseite | Standardausführung | 0,5 mm | Seite | ||
419.75 € | 1 | 10 Arbeitstage | - | 41 bis 60 | 41 bis 60 | 100,1~ | [Mikrometerschrauben] Digimatic-Mikrometer | 60 | 60 | 196 | [Lamelle] Plattenklemme | Standardausführung | 0,5 mm | Seite | ||
437.49 € | 1 | 10 Arbeitstage | - | 41 bis 60 | 41 bis 60 | 100,1~ | [Mikrometerschrauben] Digimatic-Mikrometer | 60 | 60 | 196 | [Lamelle] Plattenklemme auf Bedienungsseite | Standardausführung | 0,5 mm | Seite |
Loading...
Tabelle Werkstoffe | Edelstahl | Oberflächenbehandlung des Tisches | Schwarzoxid-Chrom | Führungsmechanismus | Kreuzrollenführung |
---|---|---|---|---|---|
Kategorie | Grundkörper | Ausführung | X-Stelltisch | Parallelität(µm) | 15 |
Momentsteifigkeit und Steigungssteifigkeit("/N•cm) | 0.04 | Momentsteifigkeit und Giersteifigkeit("/N•cm) | 0.04 | Momentsteifigkeit und Rollsteifigkeit("/N•cm) | 0.02 |
Laufrichtung | X-Achse 1, Richtung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Zufuhrmethode
Klemmmethode
Ausführung
Tischoberfläche (Länge) (Auswahlbereich)(mm)
Tischoberfläche (Breite) (Auswahlbereich)(mm)
Belastbarkeit (Bereich frei wählbar)(N)
Tischoberfläche (Länge)(mm)
Tischoberfläche (Breite)(mm)
Zulässige Last(N)
Ausführung
Verfahrweg/Knopf eine Umdrehung
Einbaulage des Betriebteils
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften