X-Achsen Schlanke Plattform (Manuelle Plattform) (Teilenummern - CAD Download)

X-Achsen Schlanke Plattform (Manuelle Plattform)
  • Mengenrabatt
[Features]
· A thin type lightweight stage that uses a V groove and cross roller (V-CR type) for the movement guide.
· The operating section can be attached on the center, the side, and the reverse side.
· Can be used for a wide range of purposes such as precise positioning of the work piece and as a sampling stage of measurement equipment.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

LS-149-R1

Teilenummer
LS-149-R1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSTischoberfläche (Länge) (Auswahlbereich)
(mm)
Tischoberfläche (Breite) (Auswahlbereich)
(mm)
Belastbarkeit (Bereich frei wählbar)
(N)
Verstellbewegung (konstruktiv) [M] Werkstoff (Auswahl) Oberflächenbehandlung, Beschichtung (Tisch) Tischoberfläche (Länge)
(mm)
Tischoberfläche (Breite)
(mm)
Belastbarkeit (zul.)
(N)
Parallelität
(µm)
Momentsteifigkeit und Steigungssteifigkeit
("/N•cm)
Momentsteifigkeit und Giersteifigkeit
("/N•cm)
Momentsteifigkeit und Rollsteifigkeit
("/N•cm)
Einbaulage des Betriebteils

462.96 €

1 10 Arbeitstage 10121~121~100,1~[Mikrometerschrauben] Standard-MikrometerschraubeStahl[LTBC] Intensiv schwarzes Chrom125125245300.050.050.03Klemmung säulennah

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Führung (konstruktiv) Kreuzrollenführung Kategorie Grundkörper Typ, Ausführung (Tischachsen, mehrachsig) X-Stelltisch
Klemmmethode Plattenklemme Verfahrweg/Knopf eine Umdrehung 0,5 mm Laufrichtung X-Achse 1, Richtung

Sie befinden sich auf der Seite für X-Achsen Schlanke Plattform (Manuelle Plattform) , die Teilenummer ist LS-149-R1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LS-149-R1.

Produktvarianten

Teilenummer
LS-149-C1
LS-149-C7
LS-149-S1
LS-149-S7
LS-947-C1
LS-947-R1
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
RoHSTischoberfläche (Länge) (Auswahlbereich)
(mm)
Tischoberfläche (Breite) (Auswahlbereich)
(mm)
Belastbarkeit (Bereich frei wählbar)
(N)
Verstellbewegung (konstruktiv) [M] Werkstoff (Auswahl) Oberflächenbehandlung, Beschichtung (Tisch) Tischoberfläche (Länge)
(mm)
Tischoberfläche (Breite)
(mm)
Belastbarkeit (zul.)
(N)
Parallelität
(µm)
Momentsteifigkeit und Steigungssteifigkeit
("/N•cm)
Momentsteifigkeit und Giersteifigkeit
("/N•cm)
Momentsteifigkeit und Rollsteifigkeit
("/N•cm)
Einbaulage des Betriebteils

462.96 €

1 10 Arbeitstage 10121~121~100,1~[Mikrometerschrauben] Standard-MikrometerschraubeStahl[LTBC] Intensiv schwarzes Chrom125125245300.050.050.03Mitte

678.78 €

1 10 Arbeitstage -121~121~100,1~[Mikrometerschrauben] Digimatic-MikrometerStahl[LTBC] Intensiv schwarzes Chrom125125245300.050.050.03Mitte

462.96 €

1 10 Arbeitstage 10121~121~100,1~[Mikrometerschrauben] Standard-MikrometerschraubeStahl[LTBC] Intensiv schwarzes Chrom125125245300.050.050.03Seite

678.78 €

1 10 Arbeitstage -121~121~100,1~[Mikrometerschrauben] Digimatic-MikrometerStahl[LTBC] Intensiv schwarzes Chrom125125245300.050.050.03Seite

311.33 €

1 8 Arbeitstage 1061 bis 9061 bis 9050.1~100[Mikrometerschrauben] Standard-MikrometerschraubeAluminiumlegierungSchwarz eloxiertes Aluminium, satiniert909078.4----Mitte

311.33 €

1 8 Arbeitstage 1061 bis 9061 bis 9050.1~100[Mikrometerschrauben] Standard-MikrometerschraubeAluminiumlegierungSchwarz eloxiertes Aluminium, satiniert909078.4----Klemmung säulennah

Technischer Support