Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
LS-149-R1
Teilenummer
|
---|
LS-149-R1 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Tischoberfläche (Länge) (Auswahlbereich) (mm) | Tischoberfläche (Breite) (Auswahlbereich) (mm) | Belastbarkeit (Bereich frei wählbar) (N) | Verstellbewegung (konstruktiv) | [M] Werkstoff (Auswahl) | Oberflächenbehandlung, Beschichtung (Tisch) | Tischoberfläche (Länge) (mm) | Tischoberfläche (Breite) (mm) | Belastbarkeit (zul.) (N) | Parallelität (µm) | Momentsteifigkeit und Steigungssteifigkeit ("/N•cm) | Momentsteifigkeit und Giersteifigkeit ("/N•cm) | Momentsteifigkeit und Rollsteifigkeit ("/N•cm) | Einbaulage des Betriebteils | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
462.96 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 121~ | 121~ | 100,1~ | [Mikrometerschrauben] Standard-Mikrometerschraube | Stahl | [LTBC] Intensiv schwarzes Chrom | 125 | 125 | 245 | 30 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | Klemmung säulennah |
Loading...
Führung (konstruktiv) | Kreuzrollenführung | Kategorie | Grundkörper | Typ, Ausführung (Tischachsen, mehrachsig) | X-Stelltisch |
---|---|---|---|---|---|
Klemmmethode | Plattenklemme | Verfahrweg/Knopf eine Umdrehung | 0,5 mm | Laufrichtung | X-Achse 1, Richtung |
Sie befinden sich auf der Seite für X-Achsen Schlanke Plattform (Manuelle Plattform) , die Teilenummer ist LS-149-R1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LS-149-R1.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Verstellbewegung (konstruktiv)
Oberflächenbehandlung, Beschichtung (Tisch)
Ausführung
Tischoberfläche (Länge) (Auswahlbereich)(mm)
Tischoberfläche (Breite) (Auswahlbereich)(mm)
Belastbarkeit (Bereich frei wählbar)(N)
[M] Werkstoff (Auswahl)
Tischoberfläche (Länge)(mm)
Tischoberfläche (Breite)(mm)
Belastbarkeit (zul.)(N)
Einbaulage des Betriebteils
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
LS-149-C1 |
LS-149-C7 |
LS-149-S1 |
LS-149-S7 |
LS-947-C1 |
LS-947-R1 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Tischoberfläche (Länge) (Auswahlbereich) (mm) | Tischoberfläche (Breite) (Auswahlbereich) (mm) | Belastbarkeit (Bereich frei wählbar) (N) | Verstellbewegung (konstruktiv) | [M] Werkstoff (Auswahl) | Oberflächenbehandlung, Beschichtung (Tisch) | Tischoberfläche (Länge) (mm) | Tischoberfläche (Breite) (mm) | Belastbarkeit (zul.) (N) | Parallelität (µm) | Momentsteifigkeit und Steigungssteifigkeit ("/N•cm) | Momentsteifigkeit und Giersteifigkeit ("/N•cm) | Momentsteifigkeit und Rollsteifigkeit ("/N•cm) | Einbaulage des Betriebteils |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
462.96 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 121~ | 121~ | 100,1~ | [Mikrometerschrauben] Standard-Mikrometerschraube | Stahl | [LTBC] Intensiv schwarzes Chrom | 125 | 125 | 245 | 30 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | Mitte | ||
678.78 € | 1 | 10 Arbeitstage | - | 121~ | 121~ | 100,1~ | [Mikrometerschrauben] Digimatic-Mikrometer | Stahl | [LTBC] Intensiv schwarzes Chrom | 125 | 125 | 245 | 30 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | Mitte | ||
462.96 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 121~ | 121~ | 100,1~ | [Mikrometerschrauben] Standard-Mikrometerschraube | Stahl | [LTBC] Intensiv schwarzes Chrom | 125 | 125 | 245 | 30 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | Seite | ||
678.78 € | 1 | 10 Arbeitstage | - | 121~ | 121~ | 100,1~ | [Mikrometerschrauben] Digimatic-Mikrometer | Stahl | [LTBC] Intensiv schwarzes Chrom | 125 | 125 | 245 | 30 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | Seite | ||
311.33 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 61 bis 90 | 61 bis 90 | 50.1~100 | [Mikrometerschrauben] Standard-Mikrometerschraube | Aluminiumlegierung | Schwarz eloxiertes Aluminium, satiniert | 90 | 90 | 78.4 | - | - | - | - | Mitte | ||
311.33 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 61 bis 90 | 61 bis 90 | 50.1~100 | [Mikrometerschrauben] Standard-Mikrometerschraube | Aluminiumlegierung | Schwarz eloxiertes Aluminium, satiniert | 90 | 90 | 78.4 | - | - | - | - | Klemmung säulennah |