Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
LD-7047-S6
Teilenummer
|
---|
LD-7047-S6 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Tischoberfläche (Länge) (Auswahlbereich) (mm) | Tischoberfläche (Breite) (Auswahlbereich) (mm) | Belastbarkeit (Bereich frei wählbar) (N) | Zufuhrmethode | Tischoberfläche (Länge) (mm) | Tischoberfläche (Breite) (mm) | horizontale Traglast (N) | Momentsteifigkeit und Steigungssteifigkeit ("/N•cm) | Momentsteifigkeit und Giersteifigkeit ("/N•cm) | Momentsteifigkeit und Rollsteifigkeit ("/N•cm) | Ausführung | Verfahrweg/Knopf eine Umdrehung | Einbaulage des Betriebteils | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
481.29 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 61~90 | 61~90 | 50.1~100 | [Einstellschraube] Einstellschraube | 70 | 70 | 78.4 | 0.2 | 0.06 | 0.2 | Standardausführung | 0,5 mm | Seite |
Loading...
Tabelle Werkstoffe | Aluminiumlegierung | Oberflächenbehandlung des Tisches | Schwarz eloxiertes Aluminium, satiniert | Führungsmechanismus | V-Nut und Kreuzrolle |
---|---|---|---|---|---|
Parallelität(µm) | 50 | Klemmmethode | Plattenklemme | Laufrichtung | 2 Richtungen der XY-Achse |
Sie befinden sich auf der Seite für XY-Achsen-Bühneaus hochwertigem Aluminium (manuelle Bühne) , die Teilenummer ist LD-7047-S6.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LD-7047-S6.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Zufuhrmethode
Ausführung
Tischoberfläche (Länge) (Auswahlbereich)(mm)
Tischoberfläche (Breite) (Auswahlbereich)(mm)
Belastbarkeit (Bereich frei wählbar)(N)
Tischoberfläche (Länge)(mm)
Tischoberfläche (Breite)(mm)
horizontale Traglast(N)
Ausführung
Verfahrweg/Knopf eine Umdrehung
Einbaulage des Betriebteils
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
LD-3047-CR8 |
LD-3047-S1 |
LD-3047-S8 |
LD-7047-S8 |
LD-7047-SR1 |
LD-7047-SR6 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Tischoberfläche (Länge) (Auswahlbereich) (mm) | Tischoberfläche (Breite) (Auswahlbereich) (mm) | Belastbarkeit (Bereich frei wählbar) (N) | Zufuhrmethode | Tischoberfläche (Länge) (mm) | Tischoberfläche (Breite) (mm) | horizontale Traglast (N) | Momentsteifigkeit und Steigungssteifigkeit ("/N•cm) | Momentsteifigkeit und Giersteifigkeit ("/N•cm) | Momentsteifigkeit und Rollsteifigkeit ("/N•cm) | Ausführung | Verfahrweg/Knopf eine Umdrehung | Einbaulage des Betriebteils |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
461.54 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 26~40 | 26~40 | 5–30 | [Mikrometerschrauben] Mikrometerschraube mit Feineinstellung | 30 | 30 | 19.6 | 2 | 2 | 2 | Symmetrische Ausführung | 0,1 mm | Mitte | ||
372.89 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 26~40 | 26~40 | 5–30 | [Mikrometerschrauben] Standard-Mikrometerschraube | 30 | 30 | 19.6 | 2 | 2 | 2 | Standardausführung | 0,5 mm | Seite | ||
461.54 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 26~40 | 26~40 | 5–30 | [Mikrometerschrauben] Mikrometerschraube mit Feineinstellung | 30 | 30 | 19.6 | 2 | 2 | 2 | Standardausführung | 0,1 mm | Seite | ||
623.12 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 61~90 | 61~90 | 50.1~100 | [Mikrometerschrauben] Mikrometerschraube mit Feineinstellung | 70 | 70 | 78.4 | 0.2 | 0.06 | 0.2 | Standardausführung | 0,1 mm | Seite | ||
534.47 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 61~90 | 61~90 | 50.1~100 | [Mikrometerschrauben] Standard-Mikrometerschraube | 70 | 70 | 78.4 | 0.2 | 0.06 | 0.2 | Symmetrische Ausführung | 0,5 mm | Seite | ||
481.29 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 61~90 | 61~90 | 50.1~100 | [Einstellschraube] Einstellschraube | 70 | 70 | 78.4 | 0.2 | 0.06 | 0.2 | Symmetrische Ausführung | 0,5 mm | Seite |