Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
LD-5042-CR6
Teilenummer
|
---|
LD-5042-CR6 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Tischoberfläche (Länge) (Auswahlbereich) (mm) | Tischoberfläche (Breite) (Auswahlbereich) (mm) | Belastbarkeit (Bereich frei wählbar) (N) | Verstellbewegung (konstruktiv) | Tischoberfläche (Länge) (mm) | Tischoberfläche (Breite) (mm) | Belastbarkeit (zul., horizontal) (N) | Klemmmethode | Ausführung | Verfahrweg/Knopf eine Umdrehung | Einbaulage des Betriebteils | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
358.96 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 41~60 | 41~60 | 100,1~ | [Einstellschraube] Einstellschraube | 50 | 50 | 144.2 | [Lamelle] Plattenklemme | Symmetrische Ausführung | 0,5 mm | Mitte |
Loading...
[M] Werkstoff (Auswahl) | Edelstahl | Oberflächenbehandlung, Beschichtung (Tisch) | Schwarzoxid-Chrom | Führung (konstruktiv) | V-Nut und Kreuzrolle |
---|---|---|---|---|---|
Parallelität(µm) | 30 | Momentsteifigkeit und Steigungssteifigkeit("/N•cm) | 0.06 | Momentsteifigkeit und Giersteifigkeit("/N•cm) | 0.08 |
Momentsteifigkeit und Rollsteifigkeit("/N•cm) | 0.06 | Laufrichtung | 2 Richtungen der XY-Achse |
Sie befinden sich auf der Seite für Hochwertige XY-Plattform (manueller Positioniertisch) , die Teilenummer ist LD-5042-CR6.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LD-5042-CR6.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Verstellbewegung (konstruktiv)
Klemmmethode
Ausführung
Tischoberfläche (Länge) (Auswahlbereich)(mm)
Tischoberfläche (Breite) (Auswahlbereich)(mm)
Belastbarkeit (Bereich frei wählbar)(N)
Tischoberfläche (Länge)(mm)
Tischoberfläche (Breite)(mm)
Belastbarkeit (zul., horizontal)(N)
Ausführung
Verfahrweg/Knopf eine Umdrehung
Einbaulage des Betriebteils
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
LD-4042-CR1 |
LD-4042-CR6 |
LD-4042-CR8 |
LD-5042-CR8 |
LD-5042-S1 |
LD-5042-S1-2 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Tischoberfläche (Länge) (Auswahlbereich) (mm) | Tischoberfläche (Breite) (Auswahlbereich) (mm) | Belastbarkeit (Bereich frei wählbar) (N) | Verstellbewegung (konstruktiv) | Tischoberfläche (Länge) (mm) | Tischoberfläche (Breite) (mm) | Belastbarkeit (zul., horizontal) (N) | Klemmmethode | Ausführung | Verfahrweg/Knopf eine Umdrehung | Einbaulage des Betriebteils |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
395.30 € | 1 | 44 Arbeitstage | 10 | 26~40 | 26~40 | 50.1~100 | [Mikrometerschrauben] Standard-Mikrometerschraube | 40 | 40 | 95.2 | [Lamelle] Plattenklemme | Symmetrische Ausführung | 0,5 mm | Mitte | ||
339.14 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 26~40 | 26~40 | 50.1~100 | [Einstellschraube] Einstellschraube | 40 | 40 | 95.2 | [Lamelle] Plattenklemme | Symmetrische Ausführung | 0,5 mm | Mitte | ||
488.90 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 26~40 | 26~40 | 50.1~100 | [Mikrometerschrauben] Mikrometerschraube mit Feineinstellung | 40 | 40 | 95.2 | [Lamelle] Plattenklemme | Symmetrische Ausführung | 0,1 mm | Mitte | ||
508.71 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 41~60 | 41~60 | 100,1~ | [Mikrometerschrauben] Mikrometerschraube mit Feineinstellung | 50 | 50 | 144.2 | [Lamelle] Plattenklemme | Symmetrische Ausführung | 0,1 mm | Mitte | ||
415.11 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 41~60 | 41~60 | 100,1~ | [Mikrometerschrauben] Standard-Mikrometerschraube | 50 | 50 | 144.2 | [Lamelle] Plattenklemme | Standardausführung | 0,5 mm | Seite | ||
452.55 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 41~60 | 41~60 | 100,1~ | [Mikrometerschrauben] Standard-Mikrometerschraube | 50 | 50 | 144.2 | [Lamelle] Plattenklemme auf Bedienungsseite | Standardausführung | 0,5 mm | Seite |