Hochwertige XY-Plattform (manueller Positioniertisch) (Teilenummern - CAD Download)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LD-7042-S6
LD-7042-S6-2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSTischoberfläche (Länge) (Auswahlbereich)
(mm)
Tischoberfläche (Breite) (Auswahlbereich)
(mm)
Belastbarkeit (Bereich frei wählbar)
(N)
Verstellbewegung (konstruktiv) Tischoberfläche (Länge)
(mm)
Tischoberfläche (Breite)
(mm)
Belastbarkeit (zul., horizontal)
(N)
Klemmmethode Ausführung Verfahrweg/Knopf eine Umdrehung Einbaulage des Betriebteils

474.56 €

1 10 Arbeitstage 1061~9061~90100,1~[Einstellschraube] Einstellschraube7070239.1[Lamelle] PlattenklemmeStandardausführung0,5 mmSeite

512.00 €

1 10 Arbeitstage 1061~9061~90100,1~[Einstellschraube] Einstellschraube7070239.1[Lamelle] Plattenklemme auf BedienungsseiteStandardausführung0,5 mmSeite

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

[M] Werkstoff (Auswahl) Edelstahl Oberflächenbehandlung, Beschichtung (Tisch) Schwarzoxid-Chrom Führung (konstruktiv) V-Nut und Kreuzrolle
Parallelität(µm) 30 Momentsteifigkeit und Steigungssteifigkeit("/N•cm) 0.06 Momentsteifigkeit und Giersteifigkeit("/N•cm) 0.08
Momentsteifigkeit und Rollsteifigkeit("/N•cm) 0.06 Laufrichtung 2 Richtungen der XY-Achse

Technischer Support