Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
LZ-4042-SR8-2
Teilenummer
|
---|
LZ-4042-SR8-2 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Tischoberfläche (Länge) (Auswahlbereich) (mm) | Tischoberfläche (Breite) (Auswahlbereich) (mm) | Zufuhrmethode | Tischoberfläche (Länge) (mm) | Tischoberfläche (Breite) (mm) | Klemmmethode | Ausführung | Verfahrweg/Knopf eine Umdrehung | Einbaulage des Betriebteils | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
286.24 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 26~40 | 26~40 | [Mikrometerschrauben] Mikrometerschraube mit Feineinstellung | 40 | 40 | [Lamelle] Plattenklemme auf Bedienungsseite | Symmetrische Ausführung | 0,1 mm | Seite |
Loading...
Ausführung | Z-Achse | Belastbarkeit (Bereich frei wählbar)(N) | 30.1~50 | Tabelle Werkstoffe | Edelstahl |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung des Tisches | Schwarzoxid-Chrom | Führungsmechanismus | V-Nut und Kreuzrolle | Zulässige Last(N) | 49 |
Momentsteifigkeit und Steigungssteifigkeit("/N•cm) | 0.04 | Momentsteifigkeit und Giersteifigkeit("/N•cm) | 0.04 | Momentsteifigkeit und Rollsteifigkeit("/N•cm) | 0.02 |
Laufrichtung | Z-Achse 1 Richtung |
Sie befinden sich auf der Seite für Hochwertige Z-Plattform (manueller Positioniertisch) , die Teilenummer ist LZ-4042-SR8-2.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LZ-4042-SR8-2.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Zufuhrmethode
Klemmmethode
Ausführung
Tischoberfläche (Länge) (Auswahlbereich)(mm)
Tischoberfläche (Breite) (Auswahlbereich)(mm)
Tischoberfläche (Länge)(mm)
Tischoberfläche (Breite)(mm)
Ausführung
Verfahrweg/Knopf eine Umdrehung
Einbaulage des Betriebteils
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
LZ-4042-S1 |
LZ-6042-CR7 |
LZ-6042-CR8 |
LZ-6042-S1-2 |
LZ-7042-C1 |
LZ-7042-C6 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Tischoberfläche (Länge) (Auswahlbereich) (mm) | Tischoberfläche (Breite) (Auswahlbereich) (mm) | Zufuhrmethode | Tischoberfläche (Länge) (mm) | Tischoberfläche (Breite) (mm) | Klemmmethode | Ausführung | Verfahrweg/Knopf eine Umdrehung | Einbaulage des Betriebteils |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
232.04 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 26~40 | 26~40 | [Mikrometerschrauben] Standard-Mikrometerschraube | 40 | 40 | [Lamelle] Plattenklemme | Standardausführung | 0,5 mm | Seite | ||
482.84 € | 1 | 10 Arbeitstage | - | 41~60 | 41~60 | [Mikrometerschrauben] Digimatic-Mikrometer | 60 | 60 | [Lamelle] Plattenklemme | Symmetrische Ausführung | 0,1 mm | Mitte | ||
304.51 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 41~60 | 41~60 | [Mikrometerschrauben] Mikrometerschraube mit Feineinstellung | 60 | 60 | [Lamelle] Plattenklemme | Symmetrische Ausführung | 0,1 mm | Mitte | ||
277.92 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 41~60 | 41~60 | [Mikrometerschrauben] Standard-Mikrometerschraube | 60 | 60 | [Lamelle] Plattenklemme auf Bedienungsseite | Standardausführung | 0,5 mm | Seite | ||
332.40 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 61~90 | 61~90 | [Mikrometerschrauben] Standard-Mikrometerschraube | 70 | 70 | [Lamelle] Plattenklemme | Standardausführung | 0,5 mm | Mitte | ||
305.81 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 61~90 | 61~90 | [Einstellschraube] Einstellschraube | 70 | 70 | [Lamelle] Plattenklemme | Standardausführung | 0,5 mm | Mitte |