Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
TS-C613
Teilenummer
|
---|
TS-C613 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Tischoberfläche (Länge) (Auswahlbereich) (mm) | Tischoberfläche (Breite) (Auswahlbereich) (mm) | Belastbarkeit (Bereich frei wählbar) (N) | Schwenkwinkel (Bereich frei wählbar) | Verstellbewegung (konstruktiv) | [M] Werkstoff (Auswahl) | Oberflächenbehandlung, Beschichtung (Tisch) | Führung (konstruktiv) | Tischoberfläche (Länge) (mm) | Tischoberfläche (Breite) (mm) | Belastbarkeit (zul.) (N) | Klemmmethode | Verfahrweg/Knopf eine Umdrehung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
546.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 41 bis 60 | 41 bis 60 | 30.1~50 | ~ ±10 | [Einstellschraube] Präzisionsschraube, Ausführung komplexe Kupplung | Messing | [LTBC] Intensiv schwarzes Chrom | Vorhanden | 60 | 60 | 49 | [Standard] Ausführung mit Klemmschraube | Ca. 12′27″ |
Loading...
Ausführung | Goniometer, X-Achse | Laufrichtung | Neigung in eine Richtung |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Goniometertische / Material wählbar / Behandlung wählbar, die Teilenummer ist TS-C613.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TS-C613.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Verstellbewegung (konstruktiv)
Oberflächenbehandlung, Beschichtung (Tisch)
Klemmmethode
Ausführung
Tischoberfläche (Länge) (Auswahlbereich)(mm)
Tischoberfläche (Breite) (Auswahlbereich)(mm)
Belastbarkeit (Bereich frei wählbar)(N)
Schwenkwinkel (Bereich frei wählbar)
[M] Werkstoff (Auswahl)
Führung (konstruktiv)
Tischoberfläche (Länge)(mm)
Tischoberfläche (Breite)(mm)
Belastbarkeit (zul.)(N)
Verfahrweg/Knopf eine Umdrehung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
TS-211 |
TS-311 |
TS-312 |
TS-4051FX |
TS-4052FX |
TS-411 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Tischoberfläche (Länge) (Auswahlbereich) (mm) | Tischoberfläche (Breite) (Auswahlbereich) (mm) | Belastbarkeit (Bereich frei wählbar) (N) | Schwenkwinkel (Bereich frei wählbar) | Verstellbewegung (konstruktiv) | [M] Werkstoff (Auswahl) | Oberflächenbehandlung, Beschichtung (Tisch) | Führung (konstruktiv) | Tischoberfläche (Länge) (mm) | Tischoberfläche (Breite) (mm) | Belastbarkeit (zul.) (N) | Klemmmethode | Verfahrweg/Knopf eine Umdrehung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,128.65 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 41 bis 60 | 91 bis 120 | 50.1~100 | ±20~ | - | Aluminiumlegierung | Schwarz eloxiertes Aluminium, satiniert | Vorhanden | 60 | 120 | 98 | [Standard] Ausführung mit Klemmschraube | Ca. 49′ | ||
356.22 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 26 bis 40 | 26 bis 40 | 5–30 | ±10 bis 20 | - | Messing | [LTBC] Intensiv schwarzes Chrom | Vorhanden | 30 | 30 | 19.6 | [Standard] Ausführung mit Klemmschraube | Ca. 2°34′ | ||
374.94 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 26 bis 40 | 26 bis 40 | 5–30 | ~ ±10 | - | Messing | [LTBC] Intensiv schwarzes Chrom | Vorhanden | 30 | 30 | 19.6 | [Standard] Ausführung mit Klemmschraube | Ca. 1° 48' | ||
393.54 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 26 bis 40 | 26 bis 40 | 5–30 | ~ ±10 | [Einstellschraube] Einstellschraube | Aluminiumlegierung | Schwarz eloxiertes Aluminium, satiniert | Mattscheibenfuge | 40 | 40 | 24.5 | NA | Ca. 33′25″ | ||
393.54 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 26 bis 40 | 26 bis 40 | 5–30 | ~ ±10 | [Einstellschraube] Einstellschraube | Aluminiumlegierung | Schwarz eloxiertes Aluminium, satiniert | Mattscheibenfuge | 40 | 40 | 24.5 | NA | Ca. 46′16″ | ||
366.34 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 26 bis 40 | 26 bis 40 | 5–30 | ±10 bis 20 | - | Messing | [LTBC] Intensiv schwarzes Chrom | Vorhanden | 40 | 40 | 29.4 | [Standard] Ausführung mit Klemmschraube | Ca. 2° 8 bis 34" |