Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
TD-C611
Teilenummer
|
---|
TD-C611 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Tischoberfläche (Länge) (Auswahlbereich) (mm) | Tischoberfläche (Breite) (Auswahlbereich) (mm) | Belastbarkeit (Bereich frei wählbar) (N) | Schwenkwinkel (Bereich frei wählbar) | Verstellbewegung (konstruktiv) | [M] Werkstoff (Auswahl) | Oberflächenbehandlung, Beschichtung (Tisch) | Führung (konstruktiv) | Tischoberfläche (Länge) (mm) | Tischoberfläche (Breite) (mm) | Belastbarkeit (zul.) (N) | Klemmmethode | Verfahrweg/Knopf eine Umdrehung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
929.20 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 41 bis 60 | 41 bis 60 | 30.1~50 | ~ ±10 | [Einstellschraube] Präzisionsschraube, Ausführung komplexe Kupplung | Messing | [LTBC] Intensiv schwarzes Chrom | Vorhanden | 60 | 60 | 39.2 | [Standard] Ausführung mit Klemmschraube | Armwellen, ca. 19′59″, untere Wellen, ca. 15′21″ |
Loading...
Ausführung | Goniometer, XY-Achse | Laufrichtung | Neigung in zwei Richtungen |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Verstellbewegung (konstruktiv)
Oberflächenbehandlung, Beschichtung (Tisch)
Klemmmethode
Ausführung
Tischoberfläche (Länge) (Auswahlbereich)(mm)
Tischoberfläche (Breite) (Auswahlbereich)(mm)
Belastbarkeit (Bereich frei wählbar)(N)
Schwenkwinkel (Bereich frei wählbar)
[M] Werkstoff (Auswahl)
Führung (konstruktiv)
Tischoberfläche (Länge)(mm)
Tischoberfläche (Breite)(mm)
Belastbarkeit (zul.)(N)
Verfahrweg/Knopf eine Umdrehung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften