2-achsiger Goniometertisch (manuelle Plattform) (Teilenummern - CAD Download)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TD-411

Teilenummer
TD-411
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSTischoberfläche (Länge) (Auswahlbereich)
(mm)
Tischoberfläche (Breite) (Auswahlbereich)
(mm)
Belastbarkeit (Bereich frei wählbar)
(N)
Schwenkwinkel (Bereich frei wählbar) Verstellbewegung (konstruktiv) [M] Werkstoff (Auswahl) Oberflächenbehandlung, Beschichtung (Tisch) Führung (konstruktiv) Tischoberfläche (Länge)
(mm)
Tischoberfläche (Breite)
(mm)
Belastbarkeit (zul.)
(N)
Klemmmethode Verfahrweg/Knopf eine Umdrehung

751.24 €

1 10 Arbeitstage 1026 bis 4026 bis 405–30±10 bis 20SchneckengetriebeausführungMessing[LTBC] Intensiv schwarzes ChromVorhanden404029.4[Standard] Ausführung mit KlemmschraubeArmwellen, ca. 2°8′34", untere Wellen, ca. 1°20′

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Goniometer, XY-Achse Laufrichtung Neigung in zwei Richtungen

Sie befinden sich auf der Seite für 2-achsiger Goniometertisch (manuelle Plattform) , die Teilenummer ist TD-411.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TD-411.

Produktvarianten

Teilenummer
TD-313
TD-4051FX
TD-C411
TD-C412
TD-C611
TD-C612
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
RoHSTischoberfläche (Länge) (Auswahlbereich)
(mm)
Tischoberfläche (Breite) (Auswahlbereich)
(mm)
Belastbarkeit (Bereich frei wählbar)
(N)
Schwenkwinkel (Bereich frei wählbar) Verstellbewegung (konstruktiv) [M] Werkstoff (Auswahl) Oberflächenbehandlung, Beschichtung (Tisch) Führung (konstruktiv) Tischoberfläche (Länge)
(mm)
Tischoberfläche (Breite)
(mm)
Belastbarkeit (zul.)
(N)
Klemmmethode Verfahrweg/Knopf eine Umdrehung

731.16 €

1 10 Arbeitstage 1026 bis 4026 bis 405–30~ ±10SchneckengetriebeausführungMessing[LTBC] Intensiv schwarzes ChromVorhanden303019.6[Standard] Ausführung mit KlemmschraubeArmwellen, ca. 2° 34', untere Wellen, ca. 1° 48'

787.10 €

1 10 Arbeitstage 1026 bis 4026 bis 405–30~ ±10[Einstellschraube] EinstellschraubeAluminiumlegierungSchwarz eloxiertes Aluminium, satiniertMattscheibenfuge404024.5NAArmwellen, ca. 46′16″, untere Wellen, ca. 33′25″

733.34 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1026 bis 4026 bis 405–30~ ±10[Einstellschraube] Präzisionsschraube, Ausführung komplexe KupplungMessing[LTBC] Intensiv schwarzes ChromVorhanden404029.4[Standard] Ausführung mit KlemmschraubeArmwellen, ca. 28′11″, untere Wellen, ca. 21′45″

730.03 €

1 10 Arbeitstage 1026 bis 4026 bis 405–30~ ±10[Einstellschraube] Präzisionsschraube, Ausführung komplexe KupplungMessing[LTBC] Intensiv schwarzes ChromVorhanden404029.4[Standard] Ausführung mit KlemmschraubeArmwellen, ca. 21′45″, untere Wellen, ca. 17′43″

929.20 €

1 10 Arbeitstage 1041 bis 6041 bis 6030.1~50~ ±10[Einstellschraube] Präzisionsschraube, Ausführung komplexe KupplungMessing[LTBC] Intensiv schwarzes ChromVorhanden606039.2[Standard] Ausführung mit KlemmschraubeArmwellen, ca. 19′59″, untere Wellen, ca. 15′21″

1,000.12 €

1 75 Arbeitstage 1041 bis 6041 bis 6030.1~50~ ±10[Einstellschraube] Präzisionsschraube, Ausführung komplexe KupplungMessing[LTBC] Intensiv schwarzes ChromVorhanden606039.2[Standard] Ausführung mit KlemmschraubeArmwellen, ca. 15′21″, untere Wellen, ca. 12′27″

Technischer Support