Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
TD-C411
Teilenummer
|
---|
TD-C411 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Tischoberfläche (Länge) (Auswahlbereich) (mm) | Tischoberfläche (Breite) (Auswahlbereich) (mm) | Belastbarkeit (Bereich frei wählbar) (N) | Verfahrweg (Bereich frei wählbar) | Zufuhrmethode | Tabelle Werkstoffe | Oberflächenbehandlung des Tisches | Führungsmechanismus | Tischoberfläche (Länge) (mm) | Tischoberfläche (Breite) (mm) | Zulässige Last (N) | Klemmmethode | Verfahrweg/Knopf eine Umdrehung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
694.56 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 26 bis 40 | 26 bis 40 | 5–30 | ~ ±10 | [Einstellschraube] Präzisionsschraube, Ausführung komplexe Kupplung | Messing | [Niedrige Temperatur Schwarzverchromung] Intensiv schwarzes Chrom | Vorhanden | 40 | 40 | 29.4 | [Standard] Ausführung mit Klemmschraube | Armwellen, ca. 28′11″, untere Wellen, ca. 21′45″ |
Loading...
Ausführung | Goniometer, XY-Achse | Laufrichtung | Neigung in zwei Richtungen |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für 2-achsiger Goniometertisch (manuelle Plattform) , die Teilenummer ist TD-C411.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TD-C411.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Zufuhrmethode
Oberflächenbehandlung des Tisches
Klemmmethode
Ausführung
Tischoberfläche (Länge) (Auswahlbereich)(mm)
Tischoberfläche (Breite) (Auswahlbereich)(mm)
Belastbarkeit (Bereich frei wählbar)(N)
Verfahrweg (Bereich frei wählbar)
Tabelle Werkstoffe
Führungsmechanismus
Tischoberfläche (Länge)(mm)
Tischoberfläche (Breite)(mm)
Zulässige Last(N)
Verfahrweg/Knopf eine Umdrehung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
TD-313 |
TD-4051FX |
TD-411 |
TD-C412 |
TD-C611 |
TD-C612 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Tischoberfläche (Länge) (Auswahlbereich) (mm) | Tischoberfläche (Breite) (Auswahlbereich) (mm) | Belastbarkeit (Bereich frei wählbar) (N) | Verfahrweg (Bereich frei wählbar) | Zufuhrmethode | Tabelle Werkstoffe | Oberflächenbehandlung des Tisches | Führungsmechanismus | Tischoberfläche (Länge) (mm) | Tischoberfläche (Breite) (mm) | Zulässige Last (N) | Klemmmethode | Verfahrweg/Knopf eine Umdrehung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
692.49 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 26 bis 40 | 26 bis 40 | 5–30 | ~ ±10 | Schneckengetriebeausführung | Messing | [Niedrige Temperatur Schwarzverchromung] Intensiv schwarzes Chrom | Vorhanden | 30 | 30 | 19.6 | [Standard] Ausführung mit Klemmschraube | Armwellen, ca. 2° 34', untere Wellen, ca. 1° 48' | ||
745.47 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 26 bis 40 | 26 bis 40 | 5–30 | ~ ±10 | [Einstellschraube] Einstellschraube | Aluminiumlegierung | Schwarz eloxiertes Aluminium, satiniert | Mattscheibenfuge | 40 | 40 | 24.5 | NA | Armwellen, ca. 46′16″, untere Wellen, ca. 33′25″ | ||
679.02 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 26 bis 40 | 26 bis 40 | 5–30 | ±10 bis 20 | Schneckengetriebeausführung | Messing | [Niedrige Temperatur Schwarzverchromung] Intensiv schwarzes Chrom | Vorhanden | 40 | 40 | 29.4 | [Standard] Ausführung mit Klemmschraube | Armwellen, ca. 2°8′34", untere Wellen, ca. 1°20′ | ||
730.03 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 26 bis 40 | 26 bis 40 | 5–30 | ~ ±10 | [Einstellschraube] Präzisionsschraube, Ausführung komplexe Kupplung | Messing | [Niedrige Temperatur Schwarzverchromung] Intensiv schwarzes Chrom | Vorhanden | 40 | 40 | 29.4 | [Standard] Ausführung mit Klemmschraube | Armwellen, ca. 21′45″, untere Wellen, ca. 17′43″ | ||
929.20 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 41 bis 60 | 41 bis 60 | 30.1~50 | ~ ±10 | [Einstellschraube] Präzisionsschraube, Ausführung komplexe Kupplung | Messing | [Niedrige Temperatur Schwarzverchromung] Intensiv schwarzes Chrom | Vorhanden | 60 | 60 | 39.2 | [Standard] Ausführung mit Klemmschraube | Armwellen, ca. 19′59″, untere Wellen, ca. 15′21″ | ||
1,000.12 € | 1 | 75 Arbeitstage | 10 | 41 bis 60 | 41 bis 60 | 30.1~50 | ~ ±10 | [Einstellschraube] Präzisionsschraube, Ausführung komplexe Kupplung | Messing | [Niedrige Temperatur Schwarzverchromung] Intensiv schwarzes Chrom | Vorhanden | 60 | 60 | 39.2 | [Standard] Ausführung mit Klemmschraube | Armwellen, ca. 15′21″, untere Wellen, ca. 12′27″ |