Buchse AC-Serie, SM-Form

Buchse AC-Serie, SM-Form
Lightweight design suitable for connection of hand tools. *The main body is made from steel only, so it cannot be used in water.

[Features]
· Lightweight design suitable for connection of hand tools.
· Can be easily and reliably connected with a one-touch operation by just inserting the plug into the socket.
· Not usable in water, because the main body is only available in steel.
· May only be used with air.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
AC-02SM
AC-02SMF
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Maß L
(mm)
Größe Montageschraube

16.68 €

1 5 Arbeitstage 50Rc1/4

17.07 €

1 5 Arbeitstage 47G1/4

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Standard Verbindertyp Mit Gewinde Stecker/Buchse Muffe (Innengewinde)
Haupteinheits-Material Stahl (EN 1.0718 Äquiv.) Dichtungswerkstoff Nitrilkautschuk Zulässige Flüssigkeit Luft
Ventilstruktur Einkanal-Ausführung öffnend/schließend Betriebsumgebung, Anwendungen Standard Betriebstemperaturbereich(℃) -20::80
Betriebsdruckbereich(MPa) 0::1.5 Maß d (φ)(mm) 7

Technischer Support