Kupplung mit Mutter NL-Serie, SB-Typ (SC) (Teilenummern)

Kupplung mit Mutter NL-Serie, SB-Typ (SC)
  • Mengenrabatt
The valve built in to the socket automatically opens/closes as the plug is attached/removed, keeping you from having to operate the master valve.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NL-22SB-STL-NBR
NL-23SB-STL-NBR
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passende Schlauchgröße, Innen-Ø
(mm)
Passende Schlauchgröße, Außen-Ø
(mm)

15.16 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage φ6,5φ10

15.48 €

1 5 Arbeitstage φ8,5Φ12,5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Standard Verbindertyp Mit Befestigungsmutter Stecker/Buchse Muffe (Innengewinde)
Haupteinheits-Material Stahl (verchromt) Dichtungswerkstoff Nitrilkautschuk Zulässige Flüssigkeit Luft / Öl
Ventilstruktur Einkanal-Ausführung öffnend/schließend Betriebsumgebung, Anwendungen Standard Betriebstemperaturbereich(℃) -20::80
Betriebsdruckbereich(MPa) 0::2

Technischer Support