Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
TS-1PF-BRS |
TS-1PF-SUS |
TS-2PF-BRS |
TS-2PF-SUS |
TS-3PF-BRS |
TS-4PF-SUS |
TS-6PF-BRS |
TS-6PF-SUS |
TS-8PF-SUS |
TS-10PF-SUS |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Haupteinheits-Material | Zulässige Flüssigkeit | Betriebsdruckbereich (MPa) | Maß L (mm) | Maß d (φ) (mm) | Passende Größe T (Rc/R) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.07 € 7.45 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Messing (EN CW614N Äquiv.) | Wasser / Wasserdampf / Öl | 0~7.5 | 25 | 5 | 1/8" | |
15.98 € | 1 | 5 Arbeitstage | Edelstahl: (EN 1.4305 Äquiv. /EN 1.4301 Äquiv.) | Wasser / Wasserdampf / Öl / Chemikalien | 0~10 | 25 | 5 | 1/8" | ||
11.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | Messing (EN CW614N Äquiv.) | Wasser / Wasserdampf / Öl | 0~7.5 | 32 | 7 | 1/4" | ||
15.98 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Edelstahl: (EN 1.4305 Äquiv. /EN 1.4301 Äquiv.) | Wasser / Wasserdampf / Öl / Chemikalien | 0~10 | 32 | 7 | 1/4" | |
11.45 € | 1 | 5 Arbeitstage | Messing (EN CW614N Äquiv.) | Wasser / Wasserdampf / Öl | 0~7.5 | 38 | 10 | 3/8" | ||
22.50 € | 1 | 5 Arbeitstage | Edelstahl: (EN 1.4305 Äquiv. /EN 1.4301 Äquiv.) | Wasser / Wasserdampf / Öl / Chemikalien | 0~10 | 44 | 13 | 1/2" | ||
23.22 € | 1 | 5 Arbeitstage | Messing (EN CW614N Äquiv.) | Wasser / Wasserdampf / Öl | 0~4.5 | 50 | 17 | 3/4" | ||
28.01 € 13.72 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Edelstahl: (EN 1.4305 Äquiv. /EN 1.4301 Äquiv.) | Wasser / Wasserdampf / Öl / Chemikalien | 0~6.5 | 50 | 17 | 3/4" | |
50.27 € | 3 | 9 Arbeitstage | Edelstahl: (EN 1.4305 Äquiv. /EN 1.4301 Äquiv.) | Wasser / Wasserdampf / Öl / Chemikalien | 0~6.5 | 59 | 26 | 1" | ||
104.13 € | 1 | 5 Arbeitstage | Edelstahl: (EN 1.4305 Äquiv. /EN 1.4301 Äquiv.) | Wasser / Wasserdampf / Öl / Chemikalien | 0~4 | 64 | 32 | 1-1/4" |
Loading...
Ausführung | Standard | Verbindertyp | Mit Innengewindebohrung | Stecker/Buchse | Stecker (Außengewinde) |
---|---|---|---|---|---|
Ventilstruktur | Zweikanal-Ausführung öffnend | Betriebsumgebung, Anwendungen | Standard / Anlagenverrohrung / Physikalische und chemische Geräte | Betriebstemperaturbereich(℃) | -20::180 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Haupteinheits-Material
Zulässige Flüssigkeit
Maß L(mm)
Maß d (φ)(mm)
Passende Größe T(Rc/R)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften