Molco-Verbindung Druckmodell für Edelstahl-Rohre, Steckmuffenverbindung 45°-Winkel

Molco-Verbindung Druckmodell für Edelstahl-Rohre, Steckmuffenverbindung 45°-Winkel
A long-selling product with a track record of 37 years in water/hot water supply piping.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
45SE-13
45SE-20
45SE-25
45SE-30
45SE-40
45SE-50
45SE-60
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Stückzahl (Nenn-Ø Su)

14.22 €

1 7 Arbeitstage 13

17.38 €

1 7 Arbeitstage 20

21.91 €

1 7 Arbeitstage 25

63.63 €

1 7 Arbeitstage 30

78.98 €

1 7 Arbeitstage 40

87.91 €

1 7 Arbeitstage 50

132.82 €

1 7 Arbeitstage 60

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschlussstück Werkstoff Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Chemikalien / Öl
Verbindungsausführung Rohr⇔Rohr, gleicher Ø Verbindungsausführung – Rohr, gleicher Ø 45°-Bogen Werkstoff des passenden Rohrs Edelstahl
Max. Betriebsdruck(MPa) 1 Oberflächenbehandlung NA Maximale Betriebstemperatur(°C) 0::80
Bauweise Pressverbindung Bestellmenge 1 Stk.

Technischer Support