Molco-Verbindung Druckmodell für Edelstahl-Rohre, Gelenkreduktionsstück

Molco-Verbindung Druckmodell für Edelstahl-Rohre, Gelenkreduktionsstück
  • Mengenrabatt
A long-selling product with a track record of 37 years in water/hot water supply piping.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
R-20X13
R-25X13
R-25X20
R-30X13
R-30X20
R-30X25
R-40X13
R-40X20
R-40X25
R-40X30
R-50X13
R-50X20
R-50X25
R-50X30
R-50X40
R-60X13
R-60X20
R-60X25
R-60X30
R-60X40
R-60X50
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Stückzahl (Nenn-Ø Su) Nenn-Ø (Su) 2

9.41 €

1 7 Arbeitstage 2013

17.24 €

1 7 Arbeitstage 2513

13.63 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 2520

30.21 €

1 7 Arbeitstage 3013

30.08 €

1 7 Arbeitstage 3020

26.98 €

1 7 Arbeitstage 3025

38.50 €

1 7 Arbeitstage 4013

38.56 €

1 7 Arbeitstage 4020

37.32 €

1 7 Arbeitstage 4025

35.31 €

1 7 Arbeitstage 4030

57.80 €

1 7 Arbeitstage 5013

56.89 €

1 7 Arbeitstage 5020

46.34 €

1 7 Arbeitstage 5025

44.88 €

1 7 Arbeitstage 5030

40.40 €

1 7 Arbeitstage 5040

80.52 €

1 7 Arbeitstage 6013

76.89 €

1 7 Arbeitstage 6020

72.86 €

1 7 Arbeitstage 6025

65.53 €

1 7 Arbeitstage 6030

60.96 €

1 7 Arbeitstage 6040

55.06 €

1 7 Arbeitstage 6050

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschlussstück Werkstoff Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Chemikalien / Öl
Verbindungsausführung Rohr⇔Rohr, unterschiedlicher Ø Verbindungsausführung – Rohr, ungleicher Ø Reduzierstück Werkstoff des passenden Rohrs Edelstahl
Max. Betriebsdruck(MPa) 1 Oberflächenbehandlung NA Maximale Betriebstemperatur(°C) 0::80
Bauweise Pressverbindung Bestellmenge 1 Stk.

Technischer Support