Pressfittinge / MT-13X1/2 / Edelstahl / für Edelstahlrohre / Molco

Pressfittinge / MT-13X1/2 / Edelstahl / für Edelstahlrohre / Molco

Konfigurierbar in [fluide Medien] Chemikalien, Luft, Wasser oder Öl



Mit den Pressfittings von BENKAN werden Rohre miteinander verbunden, gelenkt oder in ihrer Größe verändert, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Als fluides Medium sollen sie mit Chemikalien, Luft, Wasser oder Öl genutzt werden.




Herstellerdetails:
Wir bieten zuverlässige Edelstahlprodukte an, die eine strenge Qualitätskontrolle vom Guss bis zur Fertigstellung umfassen, da wir die beste Guss-/Bearbeitungstechnologie und die neueste Ausrüstung in Japan verwenden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

MT-13X1/2

Teilenummer
MT-13X1/2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

17.52 €

1 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschlussstück Werkstoff Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Chemikalien / Öl
Verbindungsausführung Rohr⇔Rohr, unterschiedlicher Ø Verbindungsausführung – Rohr, ungleicher Ø Gerade Verschraubung Werkstoff des passenden Rohrs Edelstahl
Max. Betriebsdruck(MPa) 1 Oberflächenbehandlung NA Maximale Betriebstemperatur(°C) 0::80
Bauweise Pressverbindung Nenn-Ø 3 1/2 Stückzahl (Nenn-Ø Su) 13
Bestellmenge 1 Stk.

Sie befinden sich auf der Seite für Pressfittinge / MT-13X1/2 / Edelstahl / für Edelstahlrohre / Molco, die Teilenummer ist MT-13X1/2.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MT-13X1/2.

Technischer Support