Pressfittinge / MTS-20X1/2 / Edelstahl / für Edelstahlrohre / Molco

Pressfittinge / MTS-20X1/2 / Edelstahl / für Edelstahlrohre / Molco

Konfigurierbar in [fluide Medien] Chemikalien, Luft, Wasser oder Öl



BENKAN stellt Pressfittings her, die dazu dienen, Rohre miteinander zu verbinden, zu lenken oder in ihrer Größe zu verändern, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Sie sind für den Betrieb mit Chemikalien, Luft, Wasser oder Öl als fluides Medium geeignet.




Herstellerdetails:
Wir bieten zuverlässige Edelstahlprodukte an, die eine strenge Qualitätskontrolle vom Guss bis zur Fertigstellung umfassen, da wir die beste Guss-/Bearbeitungstechnologie und die neueste Ausrüstung in Japan verwenden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

MTS-20X1/2

Teilenummer
MTS-20X1/2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

40.85 €

1 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschlussstück Werkstoff Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Chemikalien / Öl
Verbindungsausführung Rohr⇔Rohr, unterschiedlicher Ø Verbindungsausführung – Rohr, ungleicher Ø Gerade Verschraubung Werkstoff des passenden Rohrs Edelstahl
Max. Betriebsdruck(MPa) 1 Oberflächenbehandlung NA Maximale Betriebstemperatur(°C) 0::80
Bauweise Pressverbindung Nenn-Ø 3 1/2 Stückzahl (Nenn-Ø Su) 20
Bestellmenge 1 Stk.

Sie befinden sich auf der Seite für Pressfittinge / MTS-20X1/2 / Edelstahl / für Edelstahlrohre / Molco, die Teilenummer ist MTS-20X1/2.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MTS-20X1/2.

Technischer Support