Molco-Verbindung Druckmodell für Edelstahl-Rohre, Isolierte Verbindung (Für Stahlrohre mitr Polyvinylchlorid-Beschichtung)

Molco-Verbindung Druckmodell für Edelstahl-Rohre, Isolierte Verbindung (Für Stahlrohre mitr Polyvinylchlorid-Beschichtung)
A long-selling product with a track record of 37 years in water/hot water supply piping.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
IUV-13X1/2
IUV-20X3/4
IUV-25X1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenn-Ø 3 Stückzahl (Nenn-Ø Su)

59.29 €

1 7 Arbeitstage 1/213

75.57 €

1 7 Arbeitstage 3/420

89.34 €

1 7 Arbeitstage 125

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschlussstück Werkstoff Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Chemikalien / Öl
Verbindungsausführung Rohr⇔Rohr, unterschiedlicher Ø Verbindungsausführung – Rohr, ungleicher Ø Gerade Verschraubung Werkstoff des passenden Rohrs Stahl
Max. Betriebsdruck(MPa) 1 Oberflächenbehandlung NA Maximale Betriebstemperatur(°C) 0::40
Bauweise Pressverbindung Bestellmenge 1 Stk.

Technischer Support