Pressfitting für Edelstahlrohre / UH / Edelstahl / für Edelstahlrohre / Molco

Pressfitting für Edelstahlrohre / UH / Edelstahl / für Edelstahlrohre / Molco

Konfigurierbar in [fluide Medien] Chemikalien, Luft, Wasser oder Öl



BENKAN stellt Pressfittings her, die dazu dienen, Rohre miteinander zu verbinden, zu lenken oder in ihrer Größe zu verändern, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Chemikalien, Luft, Wasser oder Öl dienen als fluides Medium bei der Verwendung.




Herstellerdetails:
Wir bieten zuverlässige Edelstahlprodukte an, die eine strenge Qualitätskontrolle vom Guss bis zur Fertigstellung umfassen, da wir die beste Guss-/Bearbeitungstechnologie und die neueste Ausrüstung in Japan verwenden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
IUH-13X1/2
IUH-20X3/4
IUH-25X1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenn-Ø 3 Stückzahl (Nenn-Ø Su)

80.21 €

1 7 Arbeitstage 1/213

99.46 €

1 7 Arbeitstage 3/420

116.59 €

1 7 Arbeitstage 125

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschlussstück Werkstoff Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Chemikalien / Öl
Verbindungsausführung Rohr⇔Rohr, unterschiedlicher Ø Verbindungsausführung – Rohr, ungleicher Ø Gerade Verschraubung Werkstoff des passenden Rohrs Stahl
Max. Betriebsdruck(MPa) 1 Oberflächenbehandlung NA Maximale Betriebstemperatur(°C) 0::80
Bauweise Pressverbindung Bestellmenge 1 Stk.

Technischer Support