Molco-Verbindung Druckmodell für Edelstahl-Rohre, Beschichteter Gelenkflansch zur Isolierung

Molco-Verbindung Druckmodell für Edelstahl-Rohre, Beschichteter Gelenkflansch zur Isolierung

Konfigurierbar in [fluide Medien] Chemikalien, Luft, Wasser oder Öl



BENKAN stellt Flansche her, die dazu dienen, Rohre miteinander zu verbinden, zu lenken oder in ihrer Größe zu verändern, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Sie eignen sich für die Verwendung mit Chemikalien, Luft, Wasser oder Öl als fluides Medium.




Herstellerdetails:
Wir bieten zuverlässige Edelstahlprodukte an, die eine strenge Qualitätskontrolle vom Guss bis zur Fertigstellung umfassen, da wir die beste Guss-/Bearbeitungstechnologie und die neueste Ausrüstung in Japan verwenden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CF-1
CF-1/2
CF-2
CF-3/4
CF-11/2
CF-11/4
CF-21/2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenn-Ø 3

56.54 €

1 7 Arbeitstage 1

40.34 €

1 7 Arbeitstage 1/2

76.46 €

1 7 Arbeitstage 2

46.67 €

1 7 Arbeitstage 3/4

69.84 €

1 7 Arbeitstage 1 1/2

57.77 €

1 7 Arbeitstage 1 1/4

95.19 €

1 7 Arbeitstage 2 1/2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Zugehörige Bauteile Ausführung des zugehörigen Bauteils Flansch Werkstoff Stahl
Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Chemikalien / Öl Werkstoff des passenden Rohrs Edelstahl Max. Betriebsdruck(MPa) 1
Maximale Betriebstemperatur(°C) 0::60 Bauweise Pressverbindung Bestellmenge 1 Stk.

Technischer Support