Konfigurierbar in [fluide Medien] Chemikalien, Luft, Wasser oder Öl
BENKAN stellt Rohr-Fittings für Edelstahlrohre her, die dazu dienen, Rohre miteinander zu verbinden, zu lenken oder in ihrer Größe zu verändern, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Chemikalien, Luft, Wasser oder Öl dienen als fluides Medium bei der Verwendung.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
WP-90E-20X13 |
WP-90E-30 |
WP-90E-40 |
WP-90E-50 |
WP-90E-60 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Verbindungsausführung | Verbindungsausführung – Rohr, gleicher Ø | Verbindungsausführung – Rohr, ungleicher Ø | Stückzahl (Nenn-Ø Su) | Nenn-Ø (Su) 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.60 € | 1 | 7 Arbeitstage | Rohr⇔Rohr, unterschiedlicher Ø | - | 90°-Bogen | 20 | 13 | ||
34.83 € | 1 | 7 Arbeitstage | Rohr⇔Rohr, gleicher Ø | 90°-Bogen | - | 30 | - | ||
46.83 € | 1 | 7 Arbeitstage | Rohr⇔Rohr, gleicher Ø | 90°-Bogen | - | 40 | - | ||
60.82 € | 1 | 7 Arbeitstage | Rohr⇔Rohr, gleicher Ø | 90°-Bogen | - | 50 | - | ||
94.24 € | 1 | 7 Arbeitstage | Rohr⇔Rohr, gleicher Ø | 90°-Bogen | - | 60 | - |
Loading...
Ausführung | Anschlussstück | Werkstoff | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Chemikalien / Öl |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff des passenden Rohrs | Edelstahl | Max. Betriebsdruck(MPa) | 2 | Oberflächenbehandlung | NA |
Maximale Betriebstemperatur(°C) | 0::80 | Bauweise | Pressverbindung mit Sicherheitsfunktion | Bestellmenge | 1 Stk. |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Verbindungsausführung
Verbindungsausführung – Rohr, gleicher Ø
Verbindungsausführung – Rohr, ungleicher Ø
Stückzahl (Nenn-Ø Su)
Nenn-Ø (Su) 2
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften