Konfigurierbar in [fluide Medien] Chemikalien, Luft, Wasser oder Öl
Mit den Pressfittings für Edelstahlrohre von BENKAN werden Rohre miteinander verbunden, gelenkt oder in ihrer Größe verändert, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Als fluides Medium sollen sie mit Chemikalien, Luft, Wasser oder Öl genutzt werden.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
WP-90SE-13 |
WP-90SE-20 |
WP-90SE-25 |
WP-90SE-30 |
WP-90SE-40 |
WP-90SE-50 |
WP-90SE-60 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Stückzahl (Nenn-Ø Su) | |
---|---|---|---|---|---|
17.20 € | 1 | 7 Arbeitstage | 13 | ||
21.72 € | 1 | 7 Arbeitstage | 20 | ||
28.96 € | 1 | 7 Arbeitstage | 25 | ||
53.10 € | 1 | 7 Arbeitstage | 30 | ||
66.71 € | 1 | 7 Arbeitstage | 40 | ||
76.81 € | 1 | 7 Arbeitstage | 50 | ||
136.15 € | 1 | 7 Arbeitstage | 60 |
Loading...
Ausführung | Anschlussstück | Werkstoff | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Chemikalien / Öl |
---|---|---|---|---|---|
Verbindungsausführung | Rohr⇔Rohr, gleicher Ø | Verbindungsausführung – Rohr, gleicher Ø | 90°-Bogen | Werkstoff des passenden Rohrs | Edelstahl |
Max. Betriebsdruck(MPa) | 2 | Oberflächenbehandlung | NA | Maximale Betriebstemperatur(°C) | 0::80 |
Bauweise | Pressverbindung mit Sicherheitsfunktion | Bestellmenge | 1 Stk. |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Stückzahl (Nenn-Ø Su)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften