Abdeckkappe / Pressfitting für Edelstahlrohre / WP-C-□□ / Edelstahl / zweifach

Abdeckkappe / Pressfitting für Edelstahlrohre / WP-C-□□ / Edelstahl / zweifach

Konfigurierbar in [fluide Medien] Chemikalien, Luft, Wasser oder Öl



Die Rohr-Blindstopfen von BENKAN verschließen offene Enden von Steckverschraubungen, um das Eindringen von Schmutz oder das Austreten von Flüssigkeiten und Gasen zu verhindern. Sie sind für den Betrieb mit Chemikalien, Luft, Wasser oder Öl als fluides Medium geeignet.




Herstellerdetails:
Wir bieten zuverlässige Edelstahlprodukte an, die eine strenge Qualitätskontrolle vom Guss bis zur Fertigstellung umfassen, da wir die beste Guss-/Bearbeitungstechnologie und die neueste Ausrüstung in Japan verwenden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
WP-C-13
WP-C-20
WP-C-25
WP-C-30
WP-C-40
WP-C-50
WP-C-60
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Stückzahl (Nenn-Ø Su)

8.26 €

1 7 Arbeitstage 13

9.48 €

1 7 Arbeitstage 20

14.24 €

1 7 Arbeitstage 25

24.14 €

1 7 Arbeitstage 30

29.75 €

1 7 Arbeitstage 40

34.83 €

1 7 Arbeitstage 50

45.44 €

1 7 Arbeitstage 60

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschlussstück Werkstoff Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Chemikalien / Öl
Verbindungsausführung Sonstige Werkstoff des passenden Rohrs Edelstahl Max. Betriebsdruck(MPa) 2
Oberflächenbehandlung NA Maximale Betriebstemperatur(°C) 0::80 Bauweise Pressverbindung mit Sicherheitsfunktion
Bestellmenge 1 Stk.

Technischer Support